閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570355","name":"PSEN cable M12-12sf 30m","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
定格電流 | 2 A |
K1標準導体抵抗 | 最大84 Ω/km (20 ℃) |
環境データ
使用周囲温度 | -30 °C |
空間距離と沿面距離 | IEC 60664-1 |
汚染度 |
2
3 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 12ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
ねじリングコネクタ1の素材 | GD-Zn、Ni |
接点表面材1 | CuZn、Ni b/Au 0.2めっき |
シール材質 | FPM |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルタイプK1 | Li9Y11Y |
ケーブルの長さ | 30 m |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | TPU / TPE-U |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
曲げ半径(設置時)K1 | 6 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 5.9 mm |
導体線径 | 0.25 mm² |
AWG K1配線接続線径 | 24 |
シールド処理K1 | いいえ |
コンダクタ数 | 12 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20233 |
コネクタ1の認証 | UL 94 |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 |
ULケーブル(難燃性)、FT1
DIN EN 60332-1-2 (60秒) |
ハウジング素材 | TPU、UL94 |
インタロックスクリューのトルク | 0.6 Nm |
実量 | 1320 g |
総重量 | 1330 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 | 6c |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | リード |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548088892 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |