text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/010/XXXX/SH

製品コード: C1000049
接続ケーブル、5ピンM12メスコネクタ対応5ピンM12オスコネクタ(アングル)、ツイストペア、 シールド、ケーブル長: 10 m

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
 
定格電流 4  A
データケーブルK1導体抵抗 87.5 Ω/km以下 (20 ℃)  
ケーブルK1絶縁抵抗 2.5 MΩ/KFT以上  
標準特性インピーダンスK1導体抵抗 120±15 Ω  
使用周囲温度 -40 - 80  °C
汚染度 3  
コネクタタイプ1 5ピンM12 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 アングル  
M12コネクタ1のコーディング Aコード化  
コネクタタイプ2 5ピンM12 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ2の形状 アングル  
M12コネクタ2のコーディング Aコード化  
ねじリングコネクタ1の素材 CuZnニッケルめっき  
ねじリングコネクタ2の素材 CuZnニッケルめっき  
接点表面材1 CuZn、Ni b/Au 0.2めっき  
接点表面材2 CuZn、Ni b/Au 0.2めっき  
シール材質 FKM  
ピンの素材 CuZn  
ソケットの素材 CuZn  
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルの長さ 10  m
K1シールドの素材 Cu  
絶縁ケーブル1の色 RAL1003シグナルイエロー  
ハウジングの色 黒  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 いいえ  
曲げ半径(設置時)K1 12 x Ø  
ケーブルK1最大外径 7.7  mm
データケーブルK1絶縁材 FM-PE  
電源ケーブルK1絶縁材 HD-PE  
データライン直径AWG K1 24  
データケーブルK1接続線径 0.22 mm²  
UBケーブルK1接続線径 0.50 mm²  
シールドケーブルK1接続線径 0.50 mm²  
より線ケーブルK1 (1×2×AWG24+Al)+(1×2×AWG21+Al)  
シールドの周囲  
シールド処理K1 はい  
シールドタイプK1 メッシュワイヤ  
コンダクタ数 5  
ケーブルK1の認証 CSA AWM I/II A/B  
UL AWM-Style 20233  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
不燃性 UL FT2  
UL 20233  
インタロックスクリューのトルク 0.4 Nm  
実量 758  g
総重量 768  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548104813  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1