text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

M12 con., straight, male, 5 pin, L, S

製品コード: 380318
プラグインコネクタ、5ピン (4+Fe)、シールド、ソケット (ストレート)M12、Lコード化 (電源)、圧着コネクタ、ねじリングの素材:亜鉛ダイカスト、ニッケルめっき、 ケーブルスクリュー接続Pg11、アウターケーブル径5~9mm

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

 
定格電圧タイプU1 AC/DC  
定格電流 16  A
使用周囲温度 -40 - 125  °C
空間距離と沿面距離 EN 60664-1  
汚染度 3  
コネクタタイプ1 5ピンM12 (オス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
M12コネクタ1のコーディング  
接点表面材1 Cu/Au  
シール材質 FKM  
ピンの素材 CuNi  
導体接続タイプ クリンプ接点  
ハウジングの色 ライトグレー  
ケーブルK1最大外径 5 - 9  mm
ケーブルスクリュー接続 PG 11  
K1最大配線接続線径 1.5 mm²  
コネクタ1の認証 UL94 V-2  
インタロックスクリューのトルク 50~60 Ncm, 手締め  
実量 50  g
総重量 60  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85366990  
UNSPSC 25 26121603  
EANコード 4046548055108  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
ボリューム 0