閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"380317","name":"M12 con., straight, female, 5 pin, L, S","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UL"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 | - |
技術データ
電気データ
定格電圧タイプU1 | AC/DC |
定格電流 | 16 A |
環境データ
使用周囲温度 | -40 - 125 °C |
空間距離と沿面距離 | EN 60664-1 |
汚染度 | 3 |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | |
接点表面材1 | Cu/Au |
シール材質 | FKM |
ソケットの素材 | CuNi |
導体接続タイプ | クリンプ接点 |
ハウジングの色 | ライトグレー |
ケーブルK1最大外径 | 5 - 9 mm |
ケーブルスクリュー接続 | PG 11 |
K1最大配線接続線径 | 1.5 mm² |
コネクタ1の認証 | UL94 V-2 |
インタロックスクリューのトルク | 50~60 Ncm, 手締め |
実量 | 50 g |
総重量 | 60 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85369010 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548055092 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |