閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"632013","name":"PSEN opII-PSEN op/1 adapter set","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN opII-PSEN op/1 adapter set
製品コード: 632013
ケーブル、アダプタ、IP67、M12メスコネクタ、黒、ストレート、5ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、ストレート、4ピン (投光器)/8
ピン (受光器)、Aコード化、PUR、0.15 m、8×0.25 mm²、黄、
PSENopt/1のライトカーテンをPSENopt
IIに接続するためのアップグレードサポート、投光器および受光器用の2個のセット、PU 2個。
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
定格電流 | 2 A |
K1標準導体抵抗 | 78 Ω/km |
K1標準導体抵抗 | 78 Ω/km |
環境データ
使用周囲温度 | -30 - 80 °C |
汚染度 | 2 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ2 | 4ピンM12 (オス) コネクタ |
コネクタタイプ2の形状 | ストレート |
M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ3 | 5ピンM12 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ3の形状 | ストレート |
M12コネクタ3のコーディング | Aコード化 |
ねじリングコネクタ1の素材 | GD-Zn、Ni |
ねじリングコネクタ2の素材 | GD-Zn、Ni |
ねじリングコネクタ3の素材 | GD-Zn、Ni |
ねじりリングコネクタ4素材 | GD-Zn、Ni |
コネクタ3ハウジング素材 | TPU, UL 94 HB |
コネクタ4ハウジング素材 | TPU, UL 94 HB |
接点表面材1 | Ni b/Au 0.2めっき |
接点表面材2 | Ni b/Au 0.2めっき |
接点表面材3 | Ni b/Au 0.2めっき |
接点表面材4 | Ni b/Au 0.2めっき |
シール材質 | FPM |
ピンの素材 | CuZn |
ソケットの素材 | CuZn |
K1ケーブル素材 | Cu |
K2ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルK2絶縁材 | PP (9Y) |
ケーブルタイプK1 | Li9Y11Y |
ケーブルタイプK2 | |
ケーブルの長さ | 0.15 m |
絶縁ケーブル1の色 | RAL1003シグナルイエロー |
絶縁ケーブル2の色 | RAL1003シグナルイエロー |
ハウジングの色 | 黒 |
ケーブル絶縁1の素材 | TPU / TPE-U |
ケーブル絶縁2の素材 | TPU / TPE-U |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | いいえ |
ケーブル2ドラッグチェーン機能 | 不可 |
曲げ半径(設置時)K1 | 3 x Ø |
曲げ半径(設置時)K2 | 3 x Ø |
反復動作の曲げ半径K2 | 10 x Ø |
ケーブルK1最大外径 | 6.2 mm |
導体線径 | 0.25 mm² |
より線ケーブルK1 | 8芯円形フィラ |
より線ケーブルK2 | 8芯円形フィラ |
シールド処理K1 | いいえ |
シールド処理K2 | 不可 |
コンダクタ数 | 8 |
ケーブルK1の認証 | UL AWM-Style 20549 |
ケーブルK2の認証 | UL AWM-Style 20549 |
コネクタ1の認証 | UL94 HB |
コネクタ2の認証 | UL94 HB |
コネクタ3の認証 | UL94 HB |
コネクタ4の認証 | UL94 HB |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 | cULus 20549 |
インタロックスクリューのトルク | 0.6 Nm |
実量 | 53 g |
総重量 | 59 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 | 6c |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | リード |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 |
CAS番号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39121528 |
EANコード | 4046548096590 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272791 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC003015 |
ボリューム | 0 |