閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570487","name":"PSEN ml end adapter","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
定格電流 | 2 A |
環境データ
使用周囲温度 | -20 - 80 °C |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 12ピンM12 (メス) コネクタ |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ2 | 8ピンM12 (オス) コネクタ |
M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
ねじリングコネクタ1の素材 | Zn、ニッケルめっき |
ねじリングコネクタ2の素材 | Zn、ニッケルめっき |
接点表面材1 | Au |
接点表面材2 | Au |
シール材質 | FKM |
ピンの素材 | CuZn、金めっき |
ソケットの素材 | CuZn、金めっき |
ハウジングの色 | 黒 |
ハウジング素材 | TPU |
実量 | 20 g |
総重量 | 21 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548088601 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
ボリューム | 0 |