閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570489","name":"PSEN ml / PSENcs Y junction M12","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN ml / PSENcs Y junction M12
製品コード: 570489
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M12オスコネクタ
(X2、評価機器/前のプラグインコネクタ)、8ピン、
M12メスコネクタでAコード化(X3、センサ)、8ピン、Aコード化およびM12メスコネクタ
(X1、センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化、
PSENmlockと直列接続するPSENcodeを含む接続用
SDDを使用する場合、使用されているPSENcodeタイプに対... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
プラグインコネクタ、Yアダプタ、IP67、M12オスコネクタ (X2、評価機器/前のプラグインコネクタ)、8ピン、 M12メスコネクタでAコード化(X3、センサ)、8ピン、Aコード化およびM12メスコネクタ (X1、センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化、 PSENmlockと直列接続するPSENcodeを含む接続用 SDDを使用する場合、使用されているPSENcodeタイプに対応する 別のYアダプタを使用: 540315、540316、540337、540338 (570489 以外)。
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
技術データ
電気データ
定格電流 | 2 A |
環境データ
使用周囲温度 | -20 - 80 °C |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 8ピンM12 (メス) コネクタ |
M12コネクタ1のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ2 | 8ピンM12 (オス) コネクタ |
M12コネクタ2のコーディング | Aコード化 |
コネクタタイプ3 | 8ピンM12 (メス) コネクタ |
M12コネクタ3のコーディング | Aコード化 |
ねじリングコネクタ1の素材 | Zn、ニッケルめっき |
ねじリングコネクタ2の素材 | Zn、ニッケルめっき |
ねじリングコネクタ3の素材 | Zn、ニッケルめっき |
コネクタ3ハウジング素材 | TPU |
接点表面材1 | Au |
接点表面材2 | Au |
接点表面材3 | Au |
シール材質 | FKM |
ピンの素材 | CuZn、金めっき |
ソケットの素材 | CuZn、金めっき |
ハウジングの色 | 黒 |
ハウジング素材 | TPU |
実量 | 28 g |
総重量 | 29 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548088281 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
ボリューム | 0 |