閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773800","name":"PNOZ ms1p standstill / speed monitor","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0300","A0300B0310","00101002037018","0010100203701880G2"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed KOSHA EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
UINT1の目的 | モジュール電源 |
内部電圧の供給元 | ベースユニット経由 |
UINT1の電圧タイプ | DC |
UINTの許容電圧範囲。モジュール | -2 %/+2 % |
近接スイッチ入力
監視周波数 (ヒステリシス無) | 0.1 Hz - 3 kHz |
監視周波数 (ヒステリシス有) | 0.2 Hz - 3 kHz |
入力インクリメンタルエンコーダ
インクリメンタルエンコーダの入力点数 | 2 |
接続 (インクリメンタルエンコーダ) | 8ピンRJ-45 (メス) コネクタ |
エンコーダ用供給電圧 | P_IG_VERSORG_U |
エンコーダ差動信号の位相位置 | 90°±30° |
監視周波数 (ヒステリシス無) | 0.1 Hz~500 kHz |
監視周波数 (ヒステリシス有) | 0.2 Hz~500 kHz |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
時代
100 Hz未満の周波数の応答時間 | 10 ms + 1/f |
機械的データ
取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
接続端子 |
スクリュー式端子
ケージ式端子 |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 16 AWG |
高さ | 94 mm |
幅 | 45 mm |
奥行き | 121 mm |
実量 | 192 g |
総重量 | 210 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85389091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548012743 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242205 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001422 |
ボリューム | 0.671 |
アクセサリ(オプション)
PNOZ msi b1 Box 15p
773880
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 15
ピン、D-Subコネクタ、2 xソケット、1 xコネクタ、DIN
レールに取り付け可。
PNOZ msi b1 Box 9p
773882
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 9ピン
D-Subコネクタ、2 x ソケット、1 x コネクタ、DINレールに取り付け可。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
773860
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、ELAU対応。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m
773859
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、7.5 m、ELAU対応。
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m
773858
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、Bosch Rexroth対応。
PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m
773839
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、
5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m
773875
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、5 m、Bosch Rexroth対応。
PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m
773874
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、PMCtendo対応。
PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M
773879
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、PARKER HD対応。
PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m
773857
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Bosch Rexroth対応。
PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m
773878
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Leroy対応。
PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m
773869
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび20ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、FANUC対応。
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m
773847
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 2.5 m、ELAU PACDrive3の
速度監視用アダプタケーブル。
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m
773862
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Lenze対応。
PNOZ msi b1 Box 25p
773883
速度監視モジュール用アダプタボックス、PNOZmulti Classic、3 x 25
ピン、D-Subコネクタ、2 xソケット、1 xコネクタ、DIN
レールに取り付け可。
PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m
773861
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、ELAU対応。
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m
773864
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、SEW対応。
PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773842
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、
2.5 m、ケーブル出力左側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m
773863
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび9ピンエンコーダ接続、
PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、Lenze対応。
PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m
773841
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、
2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m
773844
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、25ピン、
5 m、ケーブル出力左側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m
773865
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、1.5 m、SEW対応。
PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m
773843
Siemens/Heidenhainエンコーダに対応したPNOZ ms1p / PNOZms2p用アダプタ、15ピン、
2.5 m、ケーブル出力右側、Siemens Heidenhain対応。
PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m
773868
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Rockwell対応。
PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m
773846
PNOZ MSI9P ADAPTER ELAU PACDrive3 1.5 m、ELAU PACDrive3の
速度監視用アダプタケーブル。
PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m
773867
速度監視用アダプタケーブル、RJ45コネクタおよび15ピンエンコーダ
接続、PNOZ msXpおよびPNOZ s30用、2.5 m、Baumüller対応。