閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"773105","name":"PNOZ m1p base unit coated version","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0300","A0300B0310","00101002037013","0010100203701380G1"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
U1の目的 | システム電源 |
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
U2の目的 | 半導体出力の電源 |
供給電圧2 (V) | 24 V |
電源電圧U2のタイプ | DC |
U2の許容電圧範囲 | |
U2の電位分離 | 可 |
入力
デジタル入力数 | 20 |
最大電源入力数 |
U_B <= 26.4 V : 20
U_B > 26.4 V : 15 |
入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
デジタル入力電位分離の有無 | 不可 |
半導体出力
半導体出力数 | 4 |
半導体出力の電位分離 | 可 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
半導体出力(標準
補助出力点数 | 1 |
非安全半導体出力のガルバ絶縁 | 可 |
非安全半導体出力の短絡保護 | 可 |
非安全半導体出力“1”信号レベル | UB - 0.5 VDC (0.5 A) |
テストクロック出力
テストパルス出力数 | 4 |
リレー出力
リレー出力数 | 2 |
使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
安全コントローラ電圧AC1 | 240 V |
安全コントローラ最大電流AC1 | 6 A |
安全コントローラ電圧DC1 | 24 V |
安全コントローラ最大電流DC1 | 6 A |
使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
安全コントローラ電圧AC15 | 230 V |
安全コントローラ最大電流AC15 | 3 A |
安全コントローラ電圧DC13 | 24 V |
リレー出力の電位分離 | 可 |
標準出力としてのカスケード出力
カスケード出力点数 | 1 |
カスケード補正のガルバ絶縁半導体出力 | 不可 |
シリアルインターフェース
RS 232インタフェース数 | 1 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | -25 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 低電圧保護: 短時間 |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
広帯域ノイズ | EN 60068-2-64 |
腐食ガスの確認SO2 | DIN V 40046-36 |
腐食ガスの確認H2S | DIN V 40046-37 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
分離の可能性
回路1の電位分離 | 半導体出力とシステム電圧 |
電位分離1のタイプ | 安全分離 |
回路2の電位分離 | リレー出力およびシステム電圧 |
電位分離2のタイプ | 安全分離 |
機械的データ
取り付け位置 | DINレール上に沿って水平 |
DINレールの寸法 | 35×7.5 EN 50022 |
ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
接続端子 |
スクリュー式端子
ケージ式端子 |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 16 AWG |
導体AWG (圧着コネクタ無) | 24 - 12 AWG |
高さ | 94 mm |
幅 | 135 mm |
奥行き | 121 mm |
実量 | 519 g |
総重量 | 538 g |
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548013160 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
ボリューム | 1.68 |
アクセサリ(オプション)
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on workstation. Includes a licence key for activating
the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of
the full version on a workstation. Includes a licence key for
activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
PNOZmultiコンフィグレータ用ライトライセンス、
PNOZmulti m0pおよびmm0pに限定のフルバージョン、
ワークステーション用、m0pおよびmm0pの全機能を有効化する
ライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます
。
PNOZmulti Tool Kit
779000
ケース内アクセサリパッケージの構成: チップカード32 kB、sealPNOZmulti
m1p、PU = 10個、チップカードリーダ、PNOZmultiプログラミングケーブル、
PNOZmultiシステムマニュアル。
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードライセンス、
既存のユーザライセンスのバージョン番号をアップグレード、
全機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます
。
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project
licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project
licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator.
Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードサービスライセンス、既存の基本サービスライセンスの
バージョン番号をアップグレード、サービス機能を有効化するライセンスキー
。注:
ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
フルバージョンのソフトウェアPNOZmultiコンフィグレータの既存の
ベーシックライセンスのバージョン番号をアップグレードするためのアップグレードライセンス、
全機能を有効にするためのライセンスキー。
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
PNOZmultiコンフィグレータ用アップグレードサービスライセンス、既存のユーザサービスライセンスの
バージョン番号をアップグレード、サービス機能を有効化するライセンスキー
。注:
ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
ワークステーションでサービス
バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用基本サービスライセンス、
サービス機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます
。
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
追加ワークステーションでサービス
バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用ユーザサービスライセンス、
サービス機能を有効化するライセンスキー。注:
ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます。
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
ユーザライセンスPNOZmultiコンフィグレータ、
追加ワークステーションで使用するフルバージョン、
全機能を有効化するライセンスキー、基本ライセンスの拡張のみに対応。
注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます
。
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
PNOZmulti m0pおよびmm0p限定のサービス
バージョンを使用するためのPNOZmultiコンフィグレータ用ライトサービスライセンス、ワークステーション
用、サービス
機能を有効化するライセンスキー。注: ソフトウェアは含まれていません。ピルツホームページからソフトウェアをダウンロードできます
。
Project Licence for PNOZmulti Service
773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
service version on one several work stations. Includes a licence key
for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Project Licence for PNOZmulti Config
773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the
full version on one several workstations. Includes a licence key for
activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
アクセサリ(操作に必須)
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
ワークステーションで
フルバージョンを使用するためのソフトウェアPNOZmultiコンフィグレータのベーシックライセンス、
全機能を有効にするためのライセンスキー。