閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"750109","name":"PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380GC"]}

実際の製品は異なる場合があります
PNOZ s9 24VDC 3 n/o t 1 n/c t
製品コード: 750109
PNOZsigma安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル
配線、出力: 3 N/O、1 N/C、(t = 0.04~300秒)、UB = 24 V DC、
幅: 17.5 mmプラグインスクリュー式端子、安全関連
制御部品に接続する
接点増設用または安全タイマ機能 (電源投入、
フォールバック、パルス) 処理用の接点ブロックおよびタイマリレー。
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
CCC UKCA cULus Listed KOSHA TÜV EAC (ユーラシア) |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 2 |
リレー出力
遅延補助接点数 | 1 |
使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
安全コントローラ電圧AC1 | 240 |
安全コントローラ最大電流AC1 | 6 |
安全コントローラ電圧DC1 | 24 |
安全コントローラ最大電流DC1 | 6 |
使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
安全コントローラ電圧AC15 | 230 |
安全コントローラ最大電流AC15 | 5 |
安全コントローラ電圧DC13 | 24 |
安全接点: ULのAC | 240 VAC G.U.(同じ極性) |
リレー接点の材質 | AgCuNi |
リレーの追加の接点詳細 | +0.2 µm Au |
環境データ
周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | IP40 |
端子の保護構造 |
時代
設定可能な時間 |
0.7
0.8 0.4 0.2 0.3 15 1.5 2.5 25 35 0.5 0.6 7 6 3 4 5 210 150 0.1 0.04 8 80 90 60 50 20 30 40 16 1 2 70 100 120 140 200 300 160 14 3.5 180 12 240 10 |
遅延時間Tvの許容誤差 | +/-1 % + +/-20 ms |
繰返し精度 | +/-1 % + +/-20 ms |
エラーが発生した場合の許容誤差 | +/-15 % + +/-20 ms |
最小遅延時間の計算式 | tv - 15 % - 20 ms |
最大遅延時間の計算式 | tv + 15 % + 20 ms |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材 (上部) | PC |
接続端子 | スクリュー式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
導体接続線径AWGの情報 | 24 - 12 AWG |
高さ | 98 mm |
幅 | 17.5 mm |
奥行き | 120 mm |
実量 | 175 g |
総重量 | 185 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 |
リード
酸化鉛 |
汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
CAS番号 |
7439-92-1
1317-36-8 |
SCIPエントリー可能 | はい |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
GTIN | 4046548025620 |
ボリューム | 0.360 dm3 |
Harmonized System Code | 85364900 |
関税番号の種類 | TARIC |
使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
包装単位あたりの数量 | 1 |
アクセサリ(オプション)

PNOZ s Setscrew terminals 17,5mm
750003
スペアプラグイン端子セット、スクリュー式端子、PU = X1、X2、
X3、X4各1点、3ピン、17.5 mmハウジング用。