閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"751600","name":"PNOZ s60 C 24-48VACDC 3n/o 1n/c 6so","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007003","0010000200700380PT"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
CCC UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
U1の目的 | 装置電源 |
供給電圧 (V) | 24 - 48 V |
電源電圧U1のタイプ | AC/DC |
AC消費電力 | 10.2 VA |
DC消費電力 | 7.5 W |
測定回路
測定回路周波数範囲(Hz) | 50 - 60 Hz |
入力
入力点数 | 6 |
半導体出力
半導体出力数 | 6 |
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | -20 %/+20 % |
半導体出力(標準
非安全半導体出力のガルバ絶縁 | 可 |
非安全半導体出力の短絡保護 | 可 |
非安全半導体出力“1”信号レベル | UB - 2.5 VDC (0.05 A) |
リレー出力
使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
安全コントローラ電圧AC1 | 250 V |
安全コントローラ最大電流AC1 | 6 A |
安全コントローラ電圧DC1 | 24 V |
安全コントローラ最大電流DC1 | 6 A |
使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
安全コントローラ電圧AC15 | 230 V |
安全コントローラ最大電流AC15 | 3 A |
安全コントローラ電圧DC13 | 24 V |
安全接点: ULのAC | 250 VAC G.U.(同じ極性) |
安全接点: パイロット負荷 | |
リレー接点の材質 | AgCuNi |
リレーの追加の接点詳細 | +0.2 µm Au |
環境データ
周囲環境条件... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 60255-26
EN 61326-3-1 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60255-21-1 |
振動試験 | クラス1 |
衝撃試験 | クラス1 |
耐震性を指定する規格1 | EN 60255-21-3 |
耐震試験 | クラス0 |
連続衝撃試験 | クラス1 |
空間距離と沿面距離 | EN 60255-27 |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 2 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
ハウジング下部素材 | PC |
前面パネル素材 | PC |
ハウジング素材 (上部) | PC |
接続端子 | ケージ式端子 |
端子スタイル | プラグイン |
高さ | 98 mm |
幅 | 90 mm |
奥行き | 120 mm |
実量 | 670 g |
総重量 | 680 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85364900 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548086133 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27371819 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000019 |
ETIM Reference Feature | EC001449 |
ボリューム | 0.857 |