text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ s60 C 100-240VACDC 3n/o 1n/c 6so

製品コード: 751601
PNOZsigma電圧監視リレー (PL eおよびSIL Cl 3まで)、UB = 100~240 V AC/DC、出力: 3 N/O、1 N/C、補助出力6点、 幅: 90mm、プラグインケージ式端子、PNOZsigma 接点増設による増設。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
EAC (ユーラシア)  
TÜV  
 
U1の目的 装置電源  
供給電圧 (V) 100 - 240  V
電源電圧U1のタイプ AC/DC  
AC消費電力 10.5  VA
DC消費電力 8  W
測定回路周波数範囲(Hz) 50 - 60  Hz
入力点数 6  
半導体出力数 6  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 -20 %/+20 %  
非安全半導体出力のガルバ絶縁 可  
非安全半導体出力の短絡保護 可  
非安全半導体出力“1”信号レベル UB - 2.5 VDC (0.05 A)  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 250  V
安全コントローラ最大電流AC1 6  A
安全コントローラ電圧DC1 24  V
安全コントローラ最大電流DC1 6  A
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  V
安全コントローラ最大電流AC15 3  A
安全コントローラ電圧DC13 24  V
安全接点: ULのAC 250 VAC G.U.(同じ極性)  
安全接点: パイロット負荷  
リレー接点の材質 AgCuNi  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
EMC試験の適用規格~ EN 60255-26  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60255-21-1  
振動試験 クラス1  
衝撃試験 クラス1  
耐震性を指定する規格1 EN 60255-21-3  
耐震試験 クラス0  
連続衝撃試験 クラス1  
空間距離と沿面距離 EN 60255-27  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 2  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材 PC  
前面パネル素材 PC  
ハウジング素材 (上部) PC  
接続端子 ケージ式端子  
端子スタイル プラグイン  
高さ 98  mm
90  mm
奥行き 120  mm
実量 655  g
総重量 665  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548086140  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
ボリューム 0.857