text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PNOZ X2.5P 24VDC 2n/o 1so

製品コード: 777308
安全リレー (スタンドアロン)、入力: 1/2チャンネル配線 (短絡検出有/無)、出力: 2 N/O、1 SC、 自動/手動スタート、UB = 24 V DC、幅: 22.5 mm、スクリュー式 プラグイン端子、非常停止、安全扉、フィードバックの 監視。

現在在庫有り(上記数量)

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
CCC  
UKCA  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 1.5  W
入力点数 2  
半導体出力数 1  
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 -20 %/+20 %  
EN 60947-1の要件 DC-12  
使用カテゴリAC/DC1 EN 60947-4-1  
安全コントローラ電圧AC1 240  
安全コントローラ最大電流AC1 6  
安全コントローラ電圧DC1 24  
安全コントローラ最大電流DC1 6  
使用カテゴリAC15/DC13 EN 60947-5-1  
安全コントローラ電圧AC15 230  
安全コントローラ最大電流AC15 5  
安全コントローラ電圧DC13 24  
安全接点: ULのAC 240 VAC G. P.  
安全接点: パイロット負荷 B300、R300  
リレー接点の材質 AgSnO2  
リレーの追加の接点詳細 +0.2 µm Au  
周囲環境条件... EN 60068-2-78  
使用周囲温度 -10  °C
相対湿度・温度 相対湿度93 %40 °C  
結露耐性 unzulässig  
EMC試験の適用規格~ EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
空間距離と沿面距離 EN 60947-1  
過電圧カテゴリ III / II  
汚染度 2  
保護構造、取り付け  
保護構造、ハウジング  
端子の保護構造  
取り付け位置 任意  
ハウジング下部素材  
前面パネル素材 ABS UL 94 V0  
ハウジング素材 (上部) PPO UL 94 V1  
接続端子 スクリュー式端子  
端子スタイル プラグイン  
導体接続線径AWGの情報 24 - 12 AWG  
高さ 94  mm
22.5  mm
奥行き 121  mm
実量 190  g
総重量 200  g
 
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85364900  
UNSPSC 25 39122331  
EANコード 4046548009828  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371819  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000019  
ETIM Reference Feature EC001449  
ボリューム 0.301  
 

アクセサリ(オプション)

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2
PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2 374280
スクリュー式スペアプラグイン端子セット、PU = P1が1点および P2が1点。