閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"680191","name":"PMCprimo C2.1/C/C/3","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980EA"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA |
アプリケーション範囲 | 一般 |
技術データ
電気データ
U1の目的 | 電源 |
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
CPU
アプリケーション用メモリ容量 | 512 MB |
プロセッサのクロック速度 | 1.3 GHz |
RAM | 512 MB |
入力絶対値エンコーダ
絶対値エンコーダ入力点数 | 1 |
接続(絶対値エンコーダ) | Mini-IO(メス)コネクタ、8ピン |
絶対値エンコーダ用供給電圧 | 10~30 VDC |
信号クロック出力ABS | 差動信号 (RS 422) |
信号データ入力ABS | 差動信号 (RS 422) |
絶対およびシステム電位分離 | 可 |
入力インクリメンタルエンコーダ
インクリメンタルエンコーダの入力点数 | 1 |
接続 (インクリメンタルエンコーダ) | 8ピンMini-IO (メス) コネクタ |
エンコーダ用供給電圧 |
10~30 VDC
4.75~5.25 VDC |
エンコーダ差動信号の位相位置 | 90°±30° |
入力
入力点数 | 8 |
入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
デジタル入力電位分離の有無 | 可 |
半導体出力
DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | -15 %/+20 % |
半導体出力の電位分離 | 可 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
PROFIBUS-DPインターフェース
PROFIBUSタイプ | スレーブ |
PROFIBUSステーションアドレス | 0~126d |
PROFIBUSステーションアド設定 | ソフトウェア |
Profibusのコネクタタイプ | RJ45 |
PROFIBUSのプロトコル名 | DPV0 |
PROFIBUSの動作モード | AutoBaud |
PROFIBUSの設定ファイル名 | Pilz0DCC.gsd |
PROFIBUSのメーカID | 0DCCh |
イーサネット・インターフェース
Ethernet IPアドレス出荷時設定 | 192.168.0.11 |
Ethernet接続タイプ | RJ45 |
Ethernet通信速度 | 1 Gbit/s |
CANopenインターフェース
CANopenインタフェース数 |
1
2 |
CANopenタイプ |
マスタ
スレーブ |
CANopenサイクル時間 | 1 ms, 2 ms, 4 ms |
CANopen通信時間 |
500 kBit/s
250 kBit/s 1000 kBit/s |
CAN・システム間の電位分離 | はい |
イーサネットインタフェース数 | 1 |
EtherNet/IPインターフェース
半導体出力Ethernet・システム | 可 |
Ethercatインターフェース
Ethercat接続タイプ | RJ45 |
EtherCAT通信速度 | 100 MBit/s |
EtherCAT・システム電位分離 | 可 |
環境データ
周囲環境条件... |
EN 60068-2-2
EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 - 40 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
許容動作高度ASL | 2000 m |
EMC試験の適用規格~ | EN 61131-2 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 150 m/s² |
冷却タイプ | 内蔵ファン |
空間距離と沿面距離 | EN 61131-2 |
過電圧カテゴリ | II |
汚染度 | 2 |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、取り付け | |
保護構造、ハウジング | |
端子の保護構造 |
分離の可能性
回路1の電位分離 | ロータリエンコーダシステム電圧 |
電位分離1のタイプ | 基礎絶縁 |
回路2の電位分離 | Ethernetおよびシステム電圧 |
電位分離2のタイプ | 基礎絶縁 |
回路3の電位分離 | EtherCATおよびシステム電圧 |
電位分離3のタイプ | 基礎絶縁 |
回路6の電位分離 | CANopenおよびシステム電圧 |
電位分離6のタイプ | 基礎絶縁 |
機械的データ
取り付け位置 | 任意 |
前面パネル素材 | スチール1.4016 |
ハウジング素材 (上部) | ポリエステルフィルム |
端子スタイル | プラグイン |
高さ | 199 mm |
幅 | 30 mm |
奥行き | 99 mm |
実量 | 516 g |
総重量 | 616 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548104417 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242090 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
ボリューム | 1.784 |