閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"680040","name":"PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0800","00107002297009","0010700229700980F6"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCprimo DriveP.CAN-CAN-Adapter 01-24
製品コード: 680040
Fieldbus junction box for PMCprimo DriveP (size 1.5 A to 24 A)
Interfaces: CAN1, RS232 and CAN2 with termination switch and RJ45
cable to connect the fieldbus junction box to the PMCprimo?C.
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
環境
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85176200 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
EANコード | 4046548068115 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242009 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
ボリューム | 0.420 |