閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"4105574","name":"PMCtendo DD4.03/162/230-480V","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180F9"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCtendo DD4.03/162/230-480V
製品コード: 4105574
Servo amplifier; Technical data at 3 x 400 V AC: Continuous output
current:
3 A; Imax (5 s) = 6 A; Power consumption in S1 mode: 2 kVA Integral
brake resistor incl. relay AS (restart interlock).
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed |
技術データ
電気データ
U1の目的 | 主電源 |
供給電圧 (V) | 230 - 480 V |
電源電圧U1のタイプ | AC |
U2の目的 | 電源 |
供給電圧2 (V) | 24 V |
電源電圧U2のタイプ | DC |
パワーセクション
ピーク電流 (5秒) | 6 A |
アナログ入力
アナログ入力数 | 2 |
アナログ入力のタイプ | 電圧 |
アナログ入力の分解能 |
14
Bit 12 Bit |
入力
デジタル入力数 | 4 |
EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
アナログ出力
アナログ出力数 | 2 |
アナログ出力のタイプ | 電圧 |
解像度、アナログ出力 | 10 Bit |
CANopenインターフェース
CANopenインタフェース数 | 1 |
シリアルインターフェース
RS 232インタフェース数 | 1 |
機械的データ
高さ | 325 mm |
幅 | 70 mm |
奥行き | 265 mm |
実量 | 4000 g |
総重量 | 5100 g |
環境
RoHS適合性 | はい |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85044085 |
UNSPSC 25 | 39121007 |
EANコード | 4046548032703 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023101 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC001857 |
ボリューム | 0 |