閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8177251","name":"PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267074","0010700226707480N8"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMCcable M2/C2B5/005/1Q0/S1
製品コード: 8177251
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 rou nd
connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x
(2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtend... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
Power cable; Cable assembled on both sides Connector <> con.15 rou nd connector 9-pin SpringTec; No. of wires and cross section (4x1,0+1x (2x1,0))suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.3x; Length 5m.
技術データ
環境データ
使用周囲温度 | -20 - 80 °C |
機械的データ
コネクタタイプ1 | 9ピンM15 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
コネクタタイプ2 | 6ピン、プラグインコネクタPC5 |
接点表面材1 | Au |
接点表面材2 | Sn |
ケーブルの長さ | 5 m |
K1シールドの素材 | Sn |
絶縁ケーブル1の色 | オレンジ |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
ケーブルK1最大外径 | 11.2 - 11.8 mm |
データケーブルK1接続線径 | (4×1.00+(2×0.75)) mm² |
シールド処理K1 | はい |
シールドタイプK1 | メッシュワイヤ |
実量 | 1120 g |
総重量 | 1290 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548083972 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
ボリューム | 0 |