text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCcable M4/E1C6/015/1Q5/S1

製品コード: 8C000177
Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round con nector 9-pin...  さらに表示

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

Power cable withencoder EnDat 3.0; suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ301 to EZ703; cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.23 round con nector 9-pin; No. of wires and cross section (4 × 1.5 + (2 × 0.75) + (2 × AWG22)) m m²; maximum lengths without output choke up to 50m / with output choke 100m possible. Length 15m.

 
コネクタタイプ1 9ピンM23 (メス) コネクタ  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2 圧着端子  
接点表面材1 Au  
K1ケーブル素材 Cu  
ケーブルK1絶縁材 TPE-E  
ケーブルの長さ 15  m
K1シールドの素材 銅すずめっき  
絶縁ケーブル1の色 オレンジ  
ケーブル絶縁1の素材 PUR  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
データケーブルK1接続線径 (4×1.5+(2×0.75)+(2×AWG22))  
シールド処理K1 はい  
ケーブルK1の認証 UL/CSA  
ハロゲンフリー はい  
耐油性 耐性  
不燃性 IEC 603321:自己消火性  
実量 4870  g
総重量 5600  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060501  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000001  
ETIM Reference Feature EC001579  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548106398  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1