閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8C000135","name":"PMCcable M3/E1C3/015/6Q0/S1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMCcable M3/E1C3/015/6Q0/S1
製品コード: 8C000135
Power cable.
cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round con nector
8-pin.
No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm².
suitable for all PMC servo controlle... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
Power cable. cable assembled on both sides Crimp connectors <> con.40 round con nector 8-pin. No. of wires and cross section (4 × 6,0 + (2 × 1,5) + (2 × 1,0)) mm². suitable for all PMC servo controllers (SC6, SI6) and the motors from EZ705. Length 15m.
技術データ
機械的データ
コネクタタイプ1 | 8ピンM8 (メス) コネクタ |
コネクタタイプ1の形状 | ストレート |
コネクタタイプ2 | 圧着端子 |
接点表面材1 | Au |
K1ケーブル素材 | Cu |
ケーブルK1絶縁材 | TPE-E |
ケーブルの長さ | 15 m |
K1シールドの素材 | 銅すずめっき |
絶縁ケーブル1の色 | オレンジ |
ケーブル絶縁1の素材 | PUR |
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 | はい |
曲げ半径(設置時)K1 | 5 x Ø |
データケーブルK1接続線径 | (4×6.0+(2×1.50)+(2×1.00)) mm² |
シールド処理K1 | はい |
ケーブルK1の認証 | UL/CSA |
ハロゲンフリー | はい |
耐油性 | 耐性 |
不燃性 | IEC 603321:自己消火性 |
実量 | 6300 g |
総重量 | 6300 g |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
EANコード | 4046548101812 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060390 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003248 |
ボリューム | 0 |