閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"8C000101","name":"PMC output choke TEP4020-0RS41 38A","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0800","A0800B0810","00107002267166","0010700226716680US"]}
PMC output choke TEP4020-0RS41 38A
製品コード: 8C000101
Output choke TEP4020-0RS41
from a cable lenght > 50m, maximum of 100m
Technical data:
Voltage range 3x <480 VAC.
Frequency range 0-200 Hz.
Nominal current 38 A @ 4kHz / 30,4 A @ 8kHz.
Inductance 0,42 ... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
Output choke TEP4020-0RS41 from a cable lenght > 50m, maximum of 100m Technical data: Voltage range 3x <480 VAC. Frequency range 0-200 Hz. Nominal current 38 A @ 4kHz / 30,4 A @ 8kHz. Inductance 0,42 mH.
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85045000 |
UNSPSC 25 | 39121012 |
EANコード | 4046548101089 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27420107 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002563 |
ボリューム | 0 |