閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570673","name":"PSEN sl-1.0p 3.1 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (ユーラシア) |
センサ原理 | トランスポンダ |
コード化レベルISO 14119適合 | Low |
EN 60947-5-3適合 | PDDB |
トランスポンダのコーディング | コード化 |
直列接続に対応 | はい |
ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) |
24
24 |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 7.2 |
入力
入力点数 | 3 |
入力のDC電圧 | 24 V DC |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
信号出力点数 | 1 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 |
-25
55 |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 60947-5-3 EN 62061 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
加速度衝撃の適用規格2 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
電磁保持力 | 1000 |
最大垂直オフセット | 5 mm |
最大角度オフセット | 2.5 度 |
タイプ1アクチュエータ | PSEN sl-1.0fm 1.1 |
センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
接続タイプ | M12、8ピン、オス |
ケーブルライン | LiYY 8 x 0.25 mm2 |
ハウジング素材 (上部) | PBT |
アンカープレート素材 | ニッケルめっき鋼 |
ベースプレート素材 | アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜 |
アクチュエータの素材 | アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜 |
高さ | 172 |
幅 | 45 |
奥行き | 44 |
実量 | 1710 |
総重量 | 1770 |
トランスポンダ
動作周波数 | 122 kHz~128 kHz |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548078947 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSEN cable angle M12 8-pole 10m
540324
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable angle M12 8-pole 30m
540325
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable axial M12 8-pole 30m
540326
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN T junction (auxiliary contact) M12
540331
ケーブル、Yアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X2、
評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、センサ)、
8ピン、Aコード化およびM8メスコネクタ (X3、信号出力/Lock_Unlock)、
黒、ストレート、4ピン、Aコード化、PUR、0.25 m、4×0.25 mm²、黒
、PSENcodeおよびPSENslockの接続時に
補助信号を切断。
PSEN cable axial M12 8-pole 5m
540320
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 10m
540342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable axial M12 8-pole 10m
540321
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 20m
540343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable M12-8sf, 20m
540333
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN cable angle M12 8-pole 3m
540322
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 30m
540344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable angle M12 8-pole 5m
540323
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
機械式増設モジュール、
安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応、
シャットダウンした機械の危険区域内での作業を保護する
再起動インターロックとして使用、オプションで最大2個の南京錠を取り付け、
セキュリティを保護。
PSEN Y junction M12-M12/M12
540328
ケーブルYアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ (X2、
評価機器)、8ピン、M12メスコネクタでAコード化 (X1、
センサ/次のプラグインコネクタ)、8ピン、Aコード化およびM12
メスコネクタ (X3、センサ)、黒、ストレート、8ピン、Aコード化、PUR、
0.25 m、8×0.25 mm²、黄、PSENcodeおよびPSENslockを接続。
PSEN sl bracket sliding door
570551
スイングドア用取り付けブラケット2個、
安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応。
センサ用、アクチュエータ用ブラケット各1個。
PSEN cable axial M12 8-pole 3m
540319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 2m
540340
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN cable M12-8sf M12-8sm, 5m
540341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、8ピン、ソケット
(ストレート) M12、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m