text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN opII3F-s-14-045

製品コード: 632042
安全ライトカーテン、タイプ3、PL d、フィンガープロテクション(分解能14mm)、 死角なしの保護フィールド高さ450 mm、供給電圧24V コネクタM12、トランスミッタ: 5ピン、レシーバ5ピン。接続ケーブル は装置に付属していません。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCs  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
ESPEタイプ 3  
センサ原理 赤外線  
保護フィールドの高さ 450  mm
分解能、保護等級 フィンガー  
動作範囲 (m) 0.2 - 8  m
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
使用する波長範囲 850 nm  
OSSD出力数 2  
使用周囲温度 -25 - 60  °C
相対湿度・温度 相対湿度95 %50 °C  
結露耐性 許可されていない  
許容動作高度ASL 2000 m  
EMC試験の適用規格~ IEC 61496-1  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
衝撃規格1適合のブラケット Adv Bracket Kit  
加速度衝撃の適用規格1 40g  
衝撃規格2適合のブラケット Adv Bracket Kit  
加速度衝撃の適用規格2 50g  
衝撃規格3適合のブラケット スイベルマウント  
保護構造、ハウジング  
応答時間 8.4  ms
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
最大ケーブル長 50  m
ハウジング素材 アルミニウム  
エンドキャップの素材 Zn  
前面スクリーンの素材 PC  
高さ 454  mm
35  mm
奥行き 40  mm
実量 1438  g
総重量 2750  g
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85365019  
UNSPSC 25 46211501  
EANコード 4046548076158  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN opII mirror column-090 Set
PSEN opII mirror column-090 Set 632008
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-090」(ミラー長さ900mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大750mmのPSENoptおよび PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN op cable angle M12 5-pole  3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m 630347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN opII mirror column-060 Set
PSEN opII mirror column-060 Set 632007
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-060」(ミラー長さ600mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大450mmのPSENoptおよび PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN op cable angle M12 5-pole  5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m 630348
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m 630349
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN opII mirror column-120 Set
PSEN opII mirror column-120 Set 632009
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-120」(ミラー長さ1200mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1050mmのPSENoptおよび PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII mirror column-195 Set
PSEN opII mirror column-195 Set 632011
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-195」(ミラー長さ1950mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1800mmのPSENoptおよび PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m 630350
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN opII mirror column-165 Set
PSEN opII mirror column-165 Set 632010
このセットには、 ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-165」(ミラー長さ1650mm)、固定スクリュー、および「PSEN opII 調整式ベースユニット」が含まれています。保護フィールドが最大1500mmのPSENoptおよび PSENoptIIシリーズのライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII Bracket Kit
PSEN opII Bracket Kit 632015
PSEN optIIシリーズのライトカーテン固定用取り付けキット。
PSEN opII Laserpointer
PSEN opII Laserpointer 632014
ライトカーテンシリーズPSEN opt II用レーザ調整補助装置。
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m 380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN screw set mirror column
PSEN screw set mirror column 632012
セットには、PSENopIIミラーコラムまたは PSEN opII調整式ベースユニット用の固定スクリューが3本含まれています。
PSEN opII Adv Bracket Kit-3
PSEN opII Adv Bracket Kit-3 632017
ライトカーテンシリーズPSEN optII固定用3段階拡張取り付けキット、3部品。
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN opII Adv Bracket Kit-2
PSEN opII Adv Bracket Kit-2 632016
ライトカーテンシリーズPSEN optII固定用3段階拡張取り付けキット、2部品。
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m 380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m 380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 5-pole  50m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m 630365
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m 380214
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m 380215
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 3m 380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m 380213
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、 コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m 380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN opII protective column-195 Set
PSEN opII protective column-195 Set 632509
このセットには、 最大1950 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-195」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。 PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-165 Set
PSEN opII protective column-165 Set 632508
このセットには、 最大1650 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-165」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。 PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-165
PSEN opII protective column-165 632503
最大1650 mmの安全ライトカーテン用保護コラム 「PSEN opII protective column-165」。 強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-120
PSEN opII protective column-120 632502
最大1200 mmの安全ライトカーテン用保護コラム 「PSEN opII protective column-120」。 強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-090
PSEN opII protective column-090 632501
最大900 mmの安全ライトカーテン用保護コラム 「PSEN opII protective column-90」。 強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-060
PSEN opII protective column-060 632500
最大600 mmの安全ライトカーテン用保護コラム 「PSEN opII protective column-60」。 強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-120 Set
PSEN opII protective column-120 Set 632507
このセットには、 最大1200 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-120」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。 PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-090 Set
PSEN opII protective column-090 Set 632506
このセットには、 最大900 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-90」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。 PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-060 Set
PSEN opII protective column-060 Set 632505
このセットには、 最大600 mmの安全ライトカーテン用保護コラム「PSEN opII protectivecolumn-60」、 固定スクリュー、および「PSEN opII調整式ベースユニット」が含まれています。強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。 PSEN optIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII protective column-195
PSEN opII protective column-195 632504
最大1950 mmの安全ライトカーテン用保護コラム 「PSEN opII protective column-195」。 強い機械的衝撃からライトカーテンを保護します。PSENoptIIシリーズの安全ライトカーテンとの併用向け。
PSEN opII mirror column-090
PSEN opII mirror column-090 632033
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-090」(ミラー長さ900 mm)。 保護フィールドが最大750 mmのPSENoptおよびPSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSEN opII mirror column-060
PSEN opII mirror column-060 632032
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-060」(ミラー長さ600 mm)。 保護フィールドが最大450 mmのPSENoptおよびPSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSEN opII lockout
PSEN opII lockout 632510
Accessory restart interlock for PSEN opII safety light curtains. Packing unit = 1 lockout, 2 one-way screws M4x12, 1 grub screw M3x12, 2 slot nuts.
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN opII adjustable base unit
PSEN opII adjustable base unit 632037
PSEN opII調整式ベースユニットは、 「PSEN opII Mirror Column」用のオプションアクセサリで、 強い機械的衝撃からの保護を強化します。ミラーコラムは、不均等な状態でも調整および 適応可能です
PSEN opII mirror column-195
PSEN opII mirror column-195 632036
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-195」(ミラー長さ1950 mm)。 保護フィールドが最大1800 mmのPSENopt および PSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSEN opII mirror column-165
PSEN opII mirror column-165 632035
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-165」(ミラー長さ1650 mm)。 保護フィールドが最大1500 mmのPSENopt および PSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN opII mirror column-120
PSEN opII mirror column-120 632034
ミラーコラム「PSEN opII Mirror Column-120」(ミラー長さ1200 mm)。 保護フィールドが最大1050 mmのPSENoptおよびPSENoptIIシリーズの ライトカーテンとの併用向け。ミラーコラムは、 保護コラムと統合ミラーで構成されています。
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m 380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、 コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN opII slot nuts
PSEN opII slot nuts 632512
PSEN opIIライトカーテンまたは保護コラムの側面に アクセサリを取り付けるためのスロットナット。最小4つの部品パッケージ。
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12
PSEN opII Y Junction M12-M12/M12 632511
ケーブル、Yアダプタ (Tプラグインコネクタ付き)、IP67、M12オスコネクタ(X2、 評価機器)、黒、ストレート、5ピン、 M12メスコネクタでAコード化(X2、投光器)、黒、ストレート、5ピン、Aコード化およびM12 メスコネクタ (X3、受光器)、黒、ストレート、5ピン、Aコード化、 PUR、0.15 m、8×0.25 mm²、黄、 PSENopt IIの投光器および受光器をM12ポート (2FDI) に接続。

アクセサリ(試運転用)

PSEN opII Testpiece F 14 mm
PSEN opII Testpiece F 14 mm 632018
直径14 mm「フィンガープロテクション対応のライトカーテン」の機能点検用テストロッド。