閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"630749","name":"PSEN op4F-s-14-150/1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GR"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
ESPEタイプ | 4 |
センサ原理 | 光学式 |
保護フィールドの高さ | 1500 mm |
分解能、保護等級 | フィンガー |
動作範囲 (m) | 0.2 - 6 m |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
光学データ
使用する波長範囲 | 950 nm |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
環境データ
使用周囲温度 | 0 - 55 °C |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-3 |
相対湿度・温度 | 相対湿度95 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、ハウジング |
時代
応答時間 | 43 ms |
機械的データ
ハウジング素材 (上部) | アルミニウム |
高さ | 1583.3 mm |
幅 | 32.3 mm |
奥行き | 36.9 mm |
実量 | 4380 g |
総重量 | 6880 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 4 devices (feed size >50 cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EANコード | 4046548062151 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(操作に必須)
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m
630313
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m
630314
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
630328
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m
630317
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
630318
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
630329
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
630315
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
630316
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m