text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op4F-s-14-045/1

製品コード: 630742
安全ライトカーテン、タイプ4、PL e、フィンガープロテクション (分解能14mm)、 保護フィールド高さ450 mm、供給電圧24V、M12コネクタ、 投光器: 4ピン、受光器: 8ピン、接続ケーブルは 装置に付属していません。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
ESPEタイプ 4  
センサ原理 光学式  
保護フィールドの高さ 450  mm
分解能、保護等級 フィンガー  
動作範囲 (m) 0.2 - 6  m
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
使用する波長範囲 950 nm  
OSSD出力数 2  
使用周囲温度 0 - 55  °C
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-3  
相対湿度・温度 相対湿度95 %40 °C  
結露耐性 許可されていない  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング  
応答時間 18  ms
ハウジング素材 (上部) アルミニウム  
高さ 533.2  mm
32.3  mm
奥行き 36.9  mm
実量 1320  g
総重量 2820  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EANコード 4046548062083  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m 630319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m 630308
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m 630309
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m 630303
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 5m 630317
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m 630306
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 10m 630318
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m 630307
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 30m 630329
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m 630304
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m
PSEN op cable angle M12 8-p. shield. 3m 630316
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (アングル) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m 630305
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m