text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op2H-A-30-030/1

製品コード: 631040
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ300 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ...  さらに表示

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ハンドプロテクション (分解能30 mm)、 保護フィールド高さ300 mm、機能: ミューティング、ブランキング、カスケード、 死角なし、プログラミングは、ソフトウェアPSENoptConfiguratorまたはライトカーテンから 直接実行可能、供給電圧24V、M12コネクタ 18ピンピグテールケーブルで接続、M12コネクタ投光器: 5 ピン、受光器: ブランキング12ピン、ミューティング12ピン/5ピン、ピグテール ケーブルは装置に付属していません。

認証 CE  
cULus Listed  
TÜV  
EAC (ユーラシア)  
ESPEタイプ 2  
センサ原理 光学式  
保護フィールドの高さ 300  mm
分解能、保護等級 ハンド  
動作範囲 (m) 0.2 - 20  m
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
使用する波長範囲 950 nm  
OSSD出力数 2  
使用周囲温度 0 - 50  °C
相対湿度・温度 相対湿度95 %50 °C  
結露耐性 許可されていない  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング  
応答時間 13  ms
ハウジング素材 (上部) アルミニウム  
高さ 306.3  mm
35  mm
奥行き 40.8  mm
実量 700  g
総重量 2100  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 39121528  
EANコード 4046548075557  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272704  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002549  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(操作に必須)

PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 50m 631085
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m
PSEN op cable axial M12 12-pole 30m 631084
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op pigtail receiver m
PSEN op pigtail receiver m 631057
アクセサリPSENopt Advanced、受光器(ダブルコネクタ) ライトカーテンPSEN opXX-A用接続ケーブル、ミューティング、ケーブル長:0.2m
PSEN op pigtail receiver b
PSEN op pigtail receiver b 631056
アクセサリPSENopt Advanced、受光器ライトカーテンPSEN opXX-A用接続ケーブル、ブランキング、ケーブル長: 0.2m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op pigtail emitter
PSEN op pigtail emitter 631055
アクセサリPSENopt Advanced、投光器ライトカーテンPSEN opXX-A用接続ケーブル、ケーブル長: 0.2m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 20m 631083
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 10m 631082
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 5m 631081
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m
PSEN op cable axial M12 12-pole 3m 631080
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、12ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m