閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"506404","name":"PSEN ma2.1p-34/6mm/LED/ATEX 1switch","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217045","0010600221704580GH"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed ATEX electrosuisse TÜV EAC (ユーラシア) |
センサ原理 | 磁気 |
コード化レベルISO 14119適合 | Low |
EN 60947-5-3適合 | PDDB |
直列接続に対応 | はい |
ユニットタイプ | センサー |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
切替電圧 | 24 V |
環境データ
ATEX認証書番号 | SEV 12 ATEX 0121 X |
ATEXカテゴリ ガス | |
ATEXカテゴリ、埃 | II 3D Ex mc tc IIIC T80℃ |
ATEX応用分野X | X: -25°C ≤ ta ≤ +55°C |
使用周囲温度 | -25 - 55 °C |
EMC試験の適用規格~ | EN 60947-5-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
|
機械的データ
タイプ1アクチュエータ | PSEN 2.1-10 |
センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
接続タイプ | M8、4ピン、オス |
ハウジング素材 (上部) | PC |
高さ | 45 mm |
幅 | 26 mm |
奥行き | 13 mm |
実量 | 20 g |
総重量 | 25 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 | 7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | 酸化鉛 |
汚染物質に占める割合 | > 0,1% |
CAS番号 | 1317-36-8 |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548066463 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272402 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002544 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(試運転用)
アクセサリ(オプション)
PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2
535110
インタフェースモジュール、複数のPSENmagの直列接続用、96×48×43.5mm(H×W×D)、
接続タイプ: ケージ式端子。
PSEN screw M4x16 10pcs
540310
単方向スクリュー、単方向スロット、M4x16、ステンレス鋼、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN 1.1、PSEN 2.1、PSEN me1.x AS、
PSENme4。
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
380200
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m
380203
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
380204
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN ma adapter
380300
ケーブル、アダプタ、IP68、M12メスコネクタ、黒、ストレート、4ピン、
M12オスコネクタでAコード化、黒、アングル、5ピン、Aコード化、
PUR、0.1 m、4×0.34 mm²、黒、センサPSENmag
(安全スイッチ)/PIT en1.0 (イネーブルスイッチ)をPSS67およびPDP67に接続。
PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
380201
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。
PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
380202
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
380207
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
380205
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M8af M12sm, 10m
380206
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
アクセサリ(操作に必須)
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m
533111
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m
533121
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m
533110
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 2m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m
533131
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m
533120
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m
533141
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(ストレート) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m
533130
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m
533140
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、ドラッグチェーン対応、4ピン、ソケット
(アングル) M8、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m