閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"630720","name":"PSEN op2H-s-30-015/1","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GP"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
cULus Listed TÜV EAC (ユーラシア) |
ESPEタイプ | 2 |
センサ原理 | 光学式 |
保護フィールドの高さ | 150 mm |
分解能、保護等級 | ハンド |
動作範囲 (m) | 0.2 - 19 m |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
光学データ
使用する波長範囲 | 950 nm |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
環境データ
使用周囲温度 | 0 - 55 °C |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-3 |
相対湿度・温度 | 相対湿度95 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 10g |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、ハウジング |
時代
応答時間 | 8 ms |
機械的データ
ハウジング素材 (上部) | アルミニウム |
高さ | 233.3 mm |
幅 | 32.3 mm |
奥行き | 36.9 mm |
実量 | 900 g |
総重量 | 1400 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | いいえ |
REAChコンプライアンス | SVHC物質を含まない |
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 90314990 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EANコード | 4046548061741 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272704 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002549 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
630302
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-pole 30m
630344
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 50m
630366
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
630300
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 50m
630367
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
「PSEN op Mirror.../1」シリーズの偏向ミラーを対応するアルミニウムプロファイル「PSEN
op Protective Column/1」に固定するための4つの取り付けプロファイルを備えた取り付けキット、
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
630301
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op Mirror-060/1
630901
幅80 mm、長さ60 cmの偏向ミラー、PSENoptシリーズのすべての
ライトカーテン (60 cm未満) に対応、装置に直接取り付けるには、
「PSEN op Mirror Bracket Kit/1」取り付けブラケット
が必要で、「PSEN op Protective」に取り付けるには、取り付けブラケット
「PSEN op Protective Bracket Mirror/1」が必要です。
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
630296
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op67-69K-015/1
630930
長さ15 cmの
安全ライトカーテン「PSENop.../1」のシーリングおよび保護用PMMAアクリルチューブ、IP
保護等級は、IP65からIP67、IP68、IP69Kに拡張、キャップのゴアテックス
膜が、汚れや
水の侵入や内部の結露を防止、ライトカーテンの接続ケーブルは、M16PGケーブルのスクリュー接続を介して
配線され、汚れや
水の侵入を防止、
PSEN op Protective Column-090/1
630951
長さ90 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective
Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを
強い
機械的影響から保護、
PSEN op Protective Column-060/1
630950
長さ60 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective
Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを
強い
機械的影響から保護、
PSEN op Protective Bracket-4/1
630956
「PSEN op.../1」シリーズの安全ライトカーテンを固定するための4つの取り付けプロファイルを備えた取り付けキット、アルミニウムプロファイル
PSEN op Protective Column/1は
15 cmから120 cmまでのライトカーテンに対応、
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1は、ステンレス製のベースプレートと
3 つのスプリングおよび対応するアタッチメントで構成、「PSEN op
Protective Column」および対応する取り付けブラケット「PSEN opProtective
Bracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏向ミラーを
強い機械的影響から保護、
PSEN op Lens Shield-015/1
630910
PMMA Altuglasプレート5枚 (長さ15 cm、対応する
取り付けブラケット付き)、シリーズ「PSEN op.../1」の
安全ライトカーテンのフロントスクリーンを埃、削り屑、
火花から保護、安全ライトカーテンのペアを保護するには、2つの「PSENop Lens
Shield」が必要です。
PSEN op cable angle M12 4-pole 5m
630342
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 4-pole 10m
630343
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
630362
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable angle M12 4-pole 3m
630341
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 4-pole 50m
630363
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
アクセサリ(操作に必須)
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 10m
630308
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 30m
630319
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 30m
630309
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 3m
630303
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 3m
630306
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 4-p. shield. 5m
630307
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (アングル)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 5m
630304
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 4-p. shield. 10m
630305
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、4ピン、ソケット (ストレート)
M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
630364
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable angle M12 5-pole 50m
630365
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m