閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570665","name":"PSEN sl-1.0n 2.2 / PSEN sl-1.0fm 1unit","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227061","0010600222706180I2"]}
実際の製品は異なる場合があります
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC IC TÜV EAC (ユーラシア) |
センサ原理 | トランスポンダ |
コード化レベルISO 14119適合 | High |
EN 60947-5-3適合 | PDDB |
トランスポンダのコーディング | 特定コード化 |
直列接続に対応 | いいえ |
ユニットタイプ | ユニット |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) |
24
24 |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 7.2 |
入力
入力点数 | 1 |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
信号出力点数 | 0 |
半導体出力の短絡保護 | 可 |
EN 60947-1の要件 | DC-12 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 |
-25
55 |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 60947-5-3 EN 62061 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60947-5-2 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
加速度衝撃の適用規格2 | |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング |
機械的データ
電磁保持力 | 1000 |
最大垂直オフセット | 5 mm |
最大角度オフセット | 2.5 度 |
タイプ1アクチュエータ | PSEN sl-1.0fm 2.1 |
センサはフラッシュマウント | 可(取り付けガイドに従ってください) |
接続タイプ | M12、5ピン、オス |
ケーブルライン | LiYY 5 x 0.25 mm2 |
ハウジング素材 (上部) | PBT |
アンカープレート素材 | ニッケルめっき鋼 |
ベースプレート素材 | アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜 |
アクチュエータの素材 | アンチコロダル、硬質陽極酸化被膜 |
高さ | 172 |
幅 | 45 |
奥行き | 44 |
実量 | 1710 |
総重量 | 1770 |
トランスポンダ
動作周波数 | 122 kHz~128 kHz |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548080933 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
380209
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。
PSEN op cable angle M12 5-pole 3m
630347
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN sl restart interlock (padlock)
570552
機械式増設モジュール、
安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応、
シャットダウンした機械の危険区域内での作業を保護する
再起動インターロックとして使用、オプションで最大2個の南京錠を取り付け、
セキュリティを保護。
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN sl bracket sliding door
570551
スイングドア用取り付けブラケット2個、
安全ガードロック装置PSENslockおよびPSENslock2対応。
センサ用、アクチュエータ用ブラケット各1個。
PSEN op cable angle M12 5-pole 5m
630348
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable angle M12 5-pole 10m
630349
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable angle M12 5-pole 30m
630350
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m
380210
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN cable M12-5sf 20m
630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m
380211
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 cable M12-5sf, M12-5sm, 20m
380220
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、
オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSS67 Cable M12af M12am, 10m
380214
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSS67 Cable M12af M12am, 30m
380215
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 30m
PDP67 F 8DI ION
773600
PNOZmulti用分散型入力モジュール、保護等級IP67、
接続モジュール経由の接続、安全デジタル入力8点、
一般としてコンフィグレーション可能な出力8点、テストパルスまたは24 V。
PSS67 Cable M12af M12am, 3m
380212
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSS67 Cable M12af M12am, 5m
380213
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (アングル)、
コネクタ (アングル) M12、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
380208
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート)、
コネクタ (ストレート) M12、Aコード化、ケーブル長: 3m