閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"570884","name":"PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 2.2 unit","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0120","00106002227048","0010600222704880J7"]}
実際の製品は異なる場合があります
PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 2.2 unit
製品コード: 570884
第2世代安全扉システム、安全ガードロック付き安全インタロック、
EN 60947-5-3適合、
PL eまでのアプリケーション用。
5ファンクションで構成: 1.安全扉の起動のための
照光式押しボタン。2.安全扉のアクセスおよび
解除のための押しボタン。3.キースイッチ。4.照光式
押しボタン。5.非常停止ボタン、特定完全コード化、
M12/5接続
構成部品: カラーキャップとエスケープリリースバ... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
第2世代安全扉システム、安全ガードロック付き安全インタロック、 EN 60947-5-3適合、 PL eまでのアプリケーション用。 5ファンクションで構成: 1.安全扉の起動のための 照光式押しボタン。2.安全扉のアクセスおよび 解除のための押しボタン。3.キースイッチ。4.照光式 押しボタン。5.非常停止ボタン、特定完全コード化、 M12/5接続 構成部品: カラーキャップとエスケープリリースバーを含む 押しボタン付き 検出装置および右または左開き扉の アクチュエータ。
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed FCC TÜV |
センサ原理 | Transponder |
コード化レベルISO 14119適合 | hoch |
トランスポンダのコーディング | unicat |
直列接続に対応 | ja |
ユニットタイプ | Unit |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 2 |
入力
入力点数 | 2 |
EN 61131-2 タイプ2適合の入力 | 24 V DC |
緊急停止
非常停止N/C接点数 | 2 |
非常停止の解除タイプ | Drehentriegelung |
切替機能非常停止の適用規格 | EN 60947-5-1 |
半導体出力
OSSD出力数 | 2 |
信号出力点数 | 2 |
半導体出力の短絡保護 | ja |
ボタン
ボタンの接点素材 | AgNi |
切替機能ボタンの適用規格 | EN 60947-5-1 |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | -20 |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 93 % r. F. bei 40 °C |
EMC試験の適用規格~ |
EN 55011: クラスA
EN 61000-4-8 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 30g |
過電圧カテゴリ | III |
汚染度 | 3 |
保護構造、ハウジング | IP54 |
ULのエンクロージャタイプ | タイプ1 |
切り替え距離
温度変化による動作距離の変化 | +-0,01mm/°C |
機械的データ
エスケープリリースの有無 | ja |
保持力, 閉鎖移動 | 1000 |
パン方向保持力 | 2000 |
最大垂直オフセット | +/-2,5 mm |
最大角度オフセット | +/-1,5 deg |
タイプ1アクチュエータ | PSEN sg2 actuator 2.2 |
接続タイプ | Federzugklemme steckbar |
ケーブルライン | LiYY 24 x 0,5 mm2 |
ハウジング素材 (上部) | Kunststoff |
アクチュエータの素材 | Edelstahl |
高さ | 568 |
幅 | 200 |
奥行き | 108 |
実量 | 2690 |
総重量 | 3060 |
トランスポンダ
動作周波数 | 122 kHz - 128 kHz |
環境
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
商用データ
Harmonized System Code | 85365019 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548079685 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272603 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002593 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(オプション)
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
570777
第2世代安全扉システム、アクセサリ: コネクタセット
ケージ式タイプ (ユニオンナット付き)、
ケーブルのスクリュー接続用ストレインリリーフ。(スペアパーツ)。