text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
Planned server maintenance work on 08/21/2025 between 07:20 AM (CET) and 08:45 AM (CET). Short-term failures are possible. Please save your shopping carts or postpone your planned activities.

PIT oe ETH connector spring load

製品コード: 402318
PIT oe ETH[402314]用コネクタスペアパーツ、5ピン メスコネクタ1個(スプリング力)、ストレートケーブル出力で構成

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 UL Listed  
 
実量 4  g
総重量 5  g
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27371292  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
ETIM Reference Feature EC002024  
GTIN 4046548107838  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85369010  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1