閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"266704","name":"PMI v704e","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0600","A0600B0620","00104002167134","0010400216713480FH"]}
実際の製品は異なる場合があります
PMI v704e
製品コード: 266704
PMIvisu、診断および操作端末、4.3インチ、解像度480×272ピクセル、
静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100
MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、24V DC、4W、
エコノミーバージョン、OSLinux、PASvisuランタイムのインストールおよびライセンス登録済み
プリイン... さらに表示
カートに追加済み
ご選択ください
新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成
使用目的を選択してください
PMIvisu、診断および操作端末、4.3インチ、解像度480×272ピクセル、 静電容量タッチスクリーン、TFT、RAM 512 MB、フラッシュ2 GB、RJ45ポート100 MBit/s 1個、USBホスト2.01個、コンデンサバッファ付きリアルタイムクロック、24V DC、4W、 エコノミーバージョン、OSLinux、PASvisuランタイムのインストールおよびライセンス登録済み プリインストール済みソフトウェア: ピルツの視覚化ソフトウェア。
一般的なデータ
認証 |
CE
UKCA cULus Listed EAC (ユーラシア) |
オペレーティングシステム | Linux |
技術データ
電気データ
供給電圧 (V) | 24 V |
電源電圧U1のタイプ | DC |
DC消費電力 | 2 W |
陳列
ディスプレイタイプ | TFT |
対角表示 | 4.3 Zoll |
ディスプレイ解像度 | 480×272 |
ディスプレイ色濃度 | 262144 |
タッチスクリーンのタイプ | 容量 |
CPU
プロセッサのクロック速度 | 800 MHz |
RAM | 512 MB |
リアルタイムクロックの有無 | 可 |
USBポート
USBホストインタフェース数 | 1 |
USBホストインタフェースタイプ | USB 2.0 Type-A |
イーサネット・インターフェース
Ethernet通信速度 | 100 MBit/s |
環境データ
周囲温度の適用規格 | EN 60068-2-14 |
使用周囲温度 | 0 - 50 °C |
保管温度の適用規格 | EN 60068-2-1/-2 |
周囲環境の適用規格 | EN 60068-2-78 |
相対湿度・温度 | 相対湿度90 %40 °C |
結露耐性 | 許可されていない |
EMC試験の適用規格~ |
EN 61000-6-2
EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-6-4 EN 61000-4-6 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 |
耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
加速度衝撃の適用規格1 | 15g |
保護等級の適用規格 | EN 60529 |
保護構造、ハウジング | |
ULのエンクロージャタイプ | 1、2、5 |
機械的データ
高さ | 95 mm |
幅 | 135 mm |
奥行き | 36.3 mm |
実量 | 435 g |
総重量 | 695 g |
環境
RoHS指令 |
2011/65/EU
2015/863/EU |
RoHS適合性 | はい |
RoHS適用除外 | はい |
RoHS指令適用除外評価 |
7a
7c I |
REAChコンプライアンス | 少なくとも1つのSVHC物質を含む |
REAChに含まれる物質 | リード |
汚染物質に占める割合 | > 0,1 % |
CAS番号 | 7439-92-1 |
WEEE classifikation (08/2018) | 2 device/monitor > 100 cm² |
SCIPエントリー可能 | はい |
商用データ
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 46171620 |
EANコード | 4046548083330 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27330201 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC001412 |
ボリューム | 4.741 |