text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN op2B-4-120/1

製品コード: 630807
安全ライトカーテン、タイプ2、PL c、ボディプロテクション、保護フィールド 高さ1200 mm、ミューティング機能、供給電圧24V、M12コネクタ、投光器: 4ピンおよび5ピン、受光器: 5ピンおよび8ピン、 接続ケーブルは装置に付属していません。

近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

認証 CE  
cULus Listed  
TÜV  
ESPEタイプ 2  
センサ原理 光学式  
保護フィールドの高さ 1215  mm
分解能、保護等級 本体  
動作範囲 (m) 0.5 - 50  m
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
使用する波長範囲 880 nm  
OSSD出力数 2  
使用周囲温度 -10 - 55  °C
相対湿度・温度 相対湿度95 %50 °C  
結露耐性 許可されていない  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 10g  
汚染度 2  
保護等級の適用規格 EN 60529  
保護構造、ハウジング  
応答時間 16  ms
ハウジング素材 (上部) アルミニウム  
高さ 1353  mm
35  mm
奥行き 41.2  mm
実量 4400  g
総重量 5100  g
 
RoHS指令 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS適合性 はい  
RoHS適用除外 いいえ  
REAChコンプライアンス SVHC物質を含まない  
WEEE classifikation (08/2018) 4 devices (feed size >50 cm)  
 
Harmonized System Code 90314990  
UNSPSC 25 46171620  
EANコード 4046548076707  
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272703  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001832  
ボリューム 0  
 

アクセサリ(オプション)

PSEN op cable axial M12 4-pole 10m
PSEN op cable axial M12 4-pole 10m 630302
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 50m 630368
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
PSEN op2.1 L-Muting Set
PSEN op2.1 L-Muting Set 630820
検出装置L ミューティングアーム、パッシブリフレクタユニットおよび ブラケット付き、ベースライトカーテンPSEN opXX-xx-xxx/1、
PSEN op Protective Column 4-090/1
PSEN op Protective Column 4-090/1 630963
PSEN op Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ165cm、ビーム距離 300 mm) を内蔵、ミラー数: 4.アクセサリとして、 固定ベースユニット「PSEN op Protective Base」を固定可能、
PSEN op Protective Column 3-080/1
PSEN op Protective Column 3-080/1 630962
PSEN op Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ120cm、ビーム距離 400 mm) を内蔵、ミラー数: 3.アクセサリとして、 固定ベースユニット「PSEN op Protective Base」を固定可能、
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 3m 630300
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op Protective Column 2-050/1
PSEN op Protective Column 2-050/1 630961
PSEN op Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ100cm、ビーム距離 500 mm) を内蔵、ミラー数: 2.アクセサリとして、 固定ベースユニット「PSEN op Protective Base」を固定可能、
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m
PSEN op cable axial M12 4-pole 5m 630301
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 30m 630328
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op muting bracket kit
PSEN op muting bracket kit 630824
2つのミューティングアームをPSEN opXX-xx-xxx/1シリーズのベース ライトカーテンに固定するための取り付けセット、
PSEN op2.4 L-Reflector
PSEN op2.4 L-Reflector 630823
ベーシックライトカーテンPSENopXX-xx-xxx/1用センサ個別ミューティングアーム、 パッシブ、
PSEN op Bracket kit adjustable
PSEN op Bracket kit adjustable 630326
PSENopt用調整可能アングルブラケット、
PSEN op2.3 L-Reflex
PSEN op2.3 L-Reflex 630822
ベーシックライトカーテンPSENopXX-xx-xxx/1用センサ個別ミューティングアーム、 アクティブ、
PSEN op Bracket kit antivibration
PSEN op Bracket kit antivibration 630327
PSENopt用ゴム製緩衝アングルブラケット、
PSEN op2.2 T-Muting Set
PSEN op2.2 T-Muting Set 630821
センサTミューティングアーム、パッシブリフレクタユニットおよび ブラケット付き、ベースライトカーテンPSEN opXX-xx-xxx/1、
PSEN op Protective Column 4-120/1
PSEN op Protective Column 4-120/1 630964
PSEN op Protective Columnを含むボディプロテクション分解能用ミラー (長さ165cm、ビーム距離 400 mm) を内蔵、ミラー数: 4.アクセサリとして、 固定ベースユニット「PSEN op Protective Base」を固定可能、
PSEN op cableset
PSEN op cableset 630295
アクセサリPSENopt、PSEN op4B-T/S/L ライトカーテン用コネクタ (ストレート) M12付きYケーブル
PSEN cable M12-5sf 20m
PSEN cable M12-5sf 20m 630298
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 20m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m
PSEN op cable axial M12 5-pole 3m 630310
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m
PSEN op cable axial M12 4-pole 30m 630296
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m
PSEN op cable axial M12 5-pole 30m 630297
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 30m
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12
PSEN op3.1 Receiver NO/NC M12 630831
N/O/N/C出力付き1チャンネルライトカーテン/受光器、 ASA ミューティングセンサ、供給電圧24V、M12コネクタ、4ピン、 投光器 (630832) は 別途ご注文いただく必要があります、
PSEN op Protective Column-120/1
PSEN op Protective Column-120/1 630952
長さ120 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを 強い 機械的影響から保護、
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  3m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 3m 630313
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 3m
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12
PSEN op3.3 Reflex NO/NC M12 630830
N/O/N/C出力を装備し、ミューティングセンサとして使用できる反射光センサ、 供給電圧24V、M12コネクタ、4ピン、 リフレクタ (630323 ) は別途注文する必要があります、
PSEN op Protective Column-090/1
PSEN op Protective Column-090/1 630951
長さ90 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを 強い 機械的影響から保護、
PSEN op cable axial M12 8-p. shield.  5m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 5m 630314
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op Protective Column-060/1
PSEN op Protective Column-060/1 630950
長さ60 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを 強い 機械的影響から保護、
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 5m 630311
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 5m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m
PSEN op cable axial M12 5-pole 10m 630312
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op Protective Base/1
PSEN op Protective Base/1 630955
PSEN op Protective Base/1は、ステンレス製のベースプレートと 3 つのスプリングおよび対応するアタッチメントで構成、「PSEN op Protective Column」および対応する取り付けブラケット「PSEN opProtective Bracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏向ミラーを 強い機械的影響から保護、
PSEN op Protective Column-190/1
PSEN op Protective Column-190/1 630954
長さ190 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを 強い 機械的影響から保護、
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m
PSEN op cable axial M12 8-p. shield. 10m 630315
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、シールド、8ピン、ソケット (ストレート) M12、オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 10m
PSEN op Protective Column-165/1
PSEN op Protective Column-165/1 630953
長さ165 cmのアルミニウム製プロファイル、「PSEN opProtective Base/1」および対応する取り付けブラケット「PSEN op ProtectiveBracket」と組み合わせることで、ライトカーテンまたは偏光ミラーを 強い 機械的影響から保護、
PSEN op3.2 Emitter M12
PSEN op3.2 Emitter M12 630832
1チャンネルライトカーテン/投光器、ミューティングセンサとして使用、 供給電圧24V、M12コネクタ、4ピン、 受光器 (630831) は別途ご注文いただく必要があります、
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting
PSEN op cable M12 4-p. 0,75m L-Muting 630282
アクセサリPSENopt、Lミューティング用M12コネクタ付きケーブル、ケーブル長:0.75m
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12
PSEN op1.3 Reflex pnp no/nc M12 630320
Reflex light sensor can be used as a Muting sensor.
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m
PSEN op cable axial M12 5-pole 50m 630364
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、5ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m
Laser pointer for PSEN 4/2
Laser pointer for PSEN 4/2 630340
レーザ方向補助、
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m
PSEN op cable axial M12 4-pole 50m 630362
接続ケーブル、PUR、黄色RAL1003、4ピン、ソケット (ストレート) M12、 オープンラインエンド、Aコード化、ケーブル長: 50m