閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"540180","name":"PSEN cs2.1 1 actuator","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0100","A0100B0110","00106002217046","0010600221704680GF"]}
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
Harmonized System Code | 85389099 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
EANコード | 4046548002997 |
ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274002 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001487 |
ボリューム | 0 |
アクセサリ(試運転用)
PSEN cs2.1n 1switch
540153
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、5ピンM12 (オス) コネクタ、4
方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar =
40 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、ティーチング回数最大8回。
PSEN cs2.1p 1 switch
540150
RFID式安全近接スイッチ、安全SC出力2点、8ピンM12 (オス) コネクタ、4
方向駆動、IP67、標準動作距離21 mm、Sao = 15 mm、Sar =
40 mm、PU = 完全コード化スイッチ1個、ティーチング回数最大8回。
アクセサリ(オプション)
PSEN screw M5x10 10pcs
540311
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x10、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x。
PSEN screw M5x20 10pcs
540312
単方向スクリュー、単方向スロット、M5x20、ステンレス鋼製、
PU = 10個、アクチュエータに対応: PSEN cs1.x、PSEN cs2.x、PSEN me1.xAR、
PSEN me2.x、PSEN me3.x、PSEN sl。