text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PSEN sg2c-5LPKLE-M12/5 switch

製品コード: 570825
第2世代安全扉システム、安全ガードロック付き安全インタロック、 EN 60947-5-3適合、 PL eまでのアプリケーション用。 5ファンクションで構成: 1.安全扉の起動のための 照光式押しボタン。2.安全扉のアクセスおよび 解除のための押しボタン。3.キースイッチ (3ポジション)。4. 照光式押しボタン。5.非常停止ボタン、M12/5接続。 構成部品: 押しボタン付き検出装置 (予備)。 ...  さらに表示

生産終了品


近日入荷

ご選択ください​

新規ご注文の作成 または お見積依頼の作成

使用目的を選択してください

第2世代安全扉システム、安全ガードロック付き安全インタロック、 EN 60947-5-3適合、 PL eまでのアプリケーション用。 5ファンクションで構成: 1.安全扉の起動のための 照光式押しボタン。2.安全扉のアクセスおよび 解除のための押しボタン。3.キースイッチ (3ポジション)。4. 照光式押しボタン。5.非常停止ボタン、M12/5接続。 構成部品: 押しボタン付き検出装置 (予備)。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

認証 CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
TÜV  
センサ原理 Transponder  
コード化レベルISO 14119適合 gering  
トランスポンダのコーディング codiert  
直列接続に対応 ja  
ユニットタイプ Sensor  
 
供給電圧 (V) 24  V
電源電圧U1のタイプ DC  
DC消費電力 2  
入力点数 2  
EN 61131-2 タイプ2適合の入力 24 V DC  
非常停止N/C接点数 2  
非常停止の解除タイプ Drehentriegelung  
切替機能非常停止の適用規格 EN 60947-5-1  
OSSD出力数 2  
信号出力点数 2  
半導体出力の短絡保護 可  
ボタンの接点素材 AgNi  
切替機能ボタンの適用規格 EN 60947-5-1  
周囲温度の適用規格 EN 60068-2-14  
使用周囲温度 -20 - 55  °C
保管温度の適用規格 EN 60068-2-1/-2  
周囲環境の適用規格 EN 60068-2-78  
相対湿度・温度 93 % r. F. bei 40 °C  
EMC試験の適用規格~ EN 55011: クラスA  
EN 61000-4-8  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
耐震性を指定する規格 ... EN 60068-2-6  
加速度衝撃の適用規格1 30g  
過電圧カテゴリ III  
汚染度 3  
保護構造、ハウジング IP54  
温度変化による動作距離の変化 +-0,01mm/°C  
エスケープリリースの有無 ja  
保持力, 閉鎖移動 1000  
パン方向保持力 2000  
タイプ1アクチュエータ PSEN sg2 actuator  
接続タイプ Federzugklemme steckbar  
ケーブルライン LiYY 24 x 0,5 mm2  
ハウジング素材 (上部) プラスチック  
アクチュエータの素材 Edelstahl  
高さ 568  mm
46.5  mm
奥行き 74.5  mm
実量 1200  g
総重量 1290  g
動作周波数 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC002593  
UNSPSC 25 39122205  
GTIN 4046548080001  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85365019  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr  
包装単位あたりの数量 1  
 

アクセサリ(試運転用)

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。

アクセサリ(オプション)

PSEN sg color covers (pushbutton)
PSEN sg color covers (pushbutton) 570875
Colour covers for the illuminated buttons (spare part). 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSEN sg2c Set spring loaded terminals
PSEN sg2c Set spring loaded terminals 570777
第2世代安全扉システム、アクセサリ: コネクタセット ケージ式タイプ (ユニオンナット付き)、 ケーブルのスクリュー接続用ストレインリリーフ。(スペアパーツ)。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSEN sg auxiliary release pin
PSEN sg auxiliary release pin 570871
Pin for escape release (spare part). 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSEN sg2 cover 2pieces
PSEN sg2 cover 2pieces 570773
第2世代安全扉システム、アクセサリ: カバー ボルトメカニズム、黄色、PE 2ピース (スペア)。 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PIT en1.0p-5m-s
PIT en1.0p-5m-s 401110
PITenable 3ステップイネーブルスイッチ、5 m接続ケーブルおよびM12 アングルコネクタ。
PSEN sg escape release pin
PSEN sg escape release pin 570870
Pin for escape release with red knob (spare part). 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。
PSEN sg2 actuator
PSEN sg2 actuator 570890
Actuator (bolt) for types PSEN sg2c coded (spare part). 重要な情報:この製品は、製品ライフサイクルの最終段階にあるため、近い将来 利用できな くなります。お客様に適した代替製品または後継製品をご紹介いた しますので、ピルツの担当者までお問い合わせください。