text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCcable M4/C2B6/015/4Q0/S1

製品コード: 8177363
GTIN: 4046548092165
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 15m;

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 15m;

 
使用周囲温度 -20  
80  
コネクタタイプ1 9ピンM23 (メス) コネクタDSL  
コネクタタイプ1の形状 ストレート  
コネクタタイプ2 6ピン、プラグインコネクタPC5  
コネクタタイプ3 15ピンD-Sub (オス) コネクタ  
コネクタタイプ3の形状 ストレート  
コネクタ3ハウジング素材 GD-Zn  
接点表面材1 Au  
接点表面材2 Sn  
接点表面材3 Au  
ケーブルの長さ 15  
K1シールドの素材 Sn  
絶縁ケーブル1の色 オレンジ  
ケーブル絶縁1の素材 TPU  
ドラッグチェーン用ケーブル1の機能 はい  
曲げ半径(設置時)K1 5 x Ø  
ケーブルK1最大外径 15.8  
16.6  
データケーブルK1接続線径 (4×4.0+(2×1.00)+(2×AWG22))  
シールド処理K1 はい  
シールドタイプK1 メッシュワイヤ  
実量 6660  
総重量 7660  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASSバージョン ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092165  
ボリューム 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
関税番号の種類 TARIC  
使用する 税関 関税番号 Ausfuhr  
Einfuhr