text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PMCcable M4/C2B6/015/4Q0/S1

Produktnummer: 8177363
GTIN: 4046548092165
Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 15m;

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Hybrid cable assembled on both sides: connectors <> con.23 round connector 9-pin speedtec; No. of wires and cross section (4x4,0+ (2x1,0)+(2xAWG22)); suitable for PMCprotego D.01-24 and the motors PMCtendo SZ.4x...K bis SZ.73...K with HDSL encoder; Length 15m;

 
Omgivelsestemperatur -20  
80  
Stiktype 1 9-pol. M23-hunstik DSL  
Form på stiktype 1 lige  
Stiktype 2 6-pol. stikforbindelse PC5  
Stiktype 3 15-pol. Sub-D-hanstik  
Form på stiktype 3 lige  
Husets materiale stik 3 GD-Zn  
Kontaktoverflader materiale 1 Au  
Kontaktoverflader materiale 2 Sn  
Kontaktoverflader materiale 3 Au  
Kabellængde 15  
Materiale skærmoverflade K1 Sn  
Farve på kabelkappe 1 orange  
Materiale for kabelkappe 1 TPU  
Trækevne for kabel 1 ja  
Bøjningsradi. (ved udlægn.) K1 5 x Ø  
Maks. udv. diameter kabel K1 15.8  
16.6  
Tværsnit dataleder K1 (4 x 4,0+(2 x 1,00)+(2xAWG22))  
Afskærmning K1 ja  
Afskærmningstype K1 Trådvæv  
Nettovægt 6660  
Bruttovægt 7660  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27060311  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
ETIM Reference Feature EC001855  
UNSPSC 25 26121603  
GTIN 4046548092165  
Volumen 0  dm3
Harmonized System Code 85444290  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr