Modulo compatto PNOZmulti 2 - Moduli di comunicazione

Diagnostica con PNOZmulti - Tutto sempre sotto controllo

Moduli di comunicazione dei moduli compatti PNOZmulti 2

I moduli di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2 possono essere collegati a tutti i principali sistemi fieldbus ed Ethernet. In tal modo è garantito un collegamento ai più svariati sistemi di controllo operativo. I moduli di comunicazione vengono utilizzati per la trasmissione di informazioni di stato e diagnostica a un controller principale.

PNOZmulti 2 è un modulo di sicurezza compatto che offre numerose opzioni di collegamento. Gli ingressi e le uscite del modulo fieldbus vengono configurati nell’applicativo software PNOZmulti Configurator con la massima semplicità. I moduli fieldbus e di comunicazione vengono impiegati per la lettura dei dati di diagnostica e per l'impostazione degli ingressi e delle uscite virtuali per le funzioni di automazione.

PNOZmulti può essere collegato ad un altro sistema fieldbus in modo semplice e senza modifiche al programma. È sufficiente sostituire il modulo fieldbus con quello desiderato. La soluzione di diagnostica PVIS viene selezionata con un semplice clic nel tool software PNOZmulti Configurator. È possibile integrare con semplicità i propri testi personalizzati.

Per la visualizzazione è disponibile il software di visualizzazione web-based PASvisu che, in combinazione con il terminale operatore PMIvisu, rappresenta la soluzione di automazione perfetta.

Ora disponibile - Sistema compatto PNOZmulti 2 con Safety over EtherCAT

Integrazione senza soluzione di continuità del concept di sicurezza nel concept della macchina = produzione efficiente

Per la trasmissione di informazioni rilevanti per il sistema di controllo ma anche per la sicurezza affidati a EtherCAT in combinazione con il protocollo sicuro Safety over EtherCAT FSoE (= FailSafe over EtherCAT), in grado di trasferire informazioni sicure e standard sul medesimo canale. EtherCAT è un protocollo Ethernet industriale aperto. Il modulo fieldbus di sicurezza PNOZ m EF EtherCAT FSoE in combinazione con il dispositivo base PNOZ m B1 può essere utilizzato come FSoE Master, come FSoE Slave, ma anche come EtherCAT-Slave, a seconda delle esigenze, in macchine o impianti. In questo modo, è possibile commutare le strutture di sicurezza di impianti con una “soluzione monocavo” a livello fieldbus. La configurazione si esegue con la massima semplicità all’interno dell’applicativo software PNOZmulti Configurator a partire dalla versione 11.3; qui si può, ad esempio, definire gli slave richiesti in una visualizzazione in forma di lista. Sono disponibili fino a 4 collegamenti master-master e fino a 60 master-slave.

Con PNOZmulti 2 come FSoE Master è possibile realizzare in modo semplice una connessione sicura con il sensore radar sicuro PSENradar e la tecnica di azionamento sicura PMC, entrambi con funzionalità FSoE. È possibile collegare anche altri prodotti con funzionalità FSoE, se occorresse.

I vantaggi:

  • Integrazione senza soluzione di continuità del concept di sicurezza nel concept della macchina
  • “Soluzione monocavo” sicura con sensori e tecnica di azionamento di Pilz
  • Onere di cablaggio ridotto con conseguente risparmio in termini di costi
  • Numerose opzioni di diagnostica per tempi di fermo macchina ridotti al minimo
Immagine prodotto Sistema compatto PNOZmulti 2 con EtherCAT FSoE

I vantaggi di impiego dei moduli di comunicazione PNOZmulti 2

  • Possibilità di applicazione ovunque nel mondo grazie al collegamento con tutti i sistemi fieldbus ed Ethernet maggiormente in uso
  • Semplicità di sostituzione dei moduli fieldbus senza apportare modifiche al programma
  • Tempi di fermo macchina ridotti ed elevata disponibilità degli impianti grazie a opzioni di diagnostica immediate
  • Comunicazione sicura tramite Ethernet real-time SafetyNET p
  • Possibilità di implementare i moduli compatti di sicurezza PNOZmulti 2 indipendentemente da settore, paese o tipo di macchina
Panoramica logo

Comunicazione sicura tramite SafetyNET p

Ora è possibile collegare fino a 16 dispositivi base PNOZmulti 2 via Ethernet real-time SafetyNET p. A questo scopo è possibile utilizzare il modulo di espansione sicuro PNOZ m EF SafetyNET! È disponibile un collegamento via topologia di linea. Lo scambio dei dati a 32 bit avviene via RTFL consentendo così tempi di ciclo brevi nell’applicazione del cliente. Un’interfaccia dati ben strutturata, con ingressi configurati a 128 bit e uscite a 32 bit, contraddistingue il collegamento dati.

Per la configurazione di una rete SafetyNET p e per il collegamento del progetto viene utilizzato l’applicativo software PNOZmulti Network Editor. Questo editor viene aperto direttamente da PNOZmulti Configurator e può collegare tra loro variabili della allocazione di ingressi e uscite dei progetti PNOZmulti. Dopo il caricamento nei sistemi PNOZmulti la rete SafetyNET p è pronta per l’uso.

Per ogni dispositivo base (PNOZ m B0 o B1) è possibile impostare il modulo di espansione sicuro PNOZ m EF SafetyNET. I dispositivi base sono combinabili tra loro. Grazie a un modulo di espansione Multi Link possono essere collegati in rete anche dispositivi base PNOZmulti e PNOZmulti Mini.

Le caratteristiche di prodotto dei moduli di comunicazione PNOZmulti 2

  • Moduli di espansione per il collegamento a un dispositivo base dei moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti 2
  • Configurabili con l'applicativo software PNOZmulti Configurator
  • Per il collegamento a sistemi fieldbus: max 1 modulo fieldbus collegabile al dispositivo base
  • Visualizzazioni di stato per la comunicazione con il fieldbus e di errori/guasti
  • Possibilità di definire 128 uscite virtuali del sistema di controllo PNOZmulti 2 in PNOZmulti Configurator per la comunicazione con il fieldbus
  • Morsetti di collegamento plug-in – disponibili a scelta con morsetti a molla o a vite come accessori
  • Solo per PNOZ m B0: possibilità di collegare moduli di comunicazione PNOZ m ES ETH con 2 interfacce Ethernet, PNOZ m ES RS232 con un'interfaccia RS232, oltre al modulo fieldbus

Per maggiori informazioni sulle proprietà tecniche dei moduli di comunicazione PNOZmulti 2 consultare anche il catalogo tecnico relativo ai moduli compatti di sicurezza configurabili PNOZmulti. 

Download

La gamma di prodotti Pilz: PNOZmulti 2 - Moduli di comunicazione

PNOZmulti 2 - Moduli di comunicazione

Qui trovate i moduli di comunicazione e i moduli fieldbus per tutte le reti di comunicazione più diffuse!
Quartier generale

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germania

Telefono: +49 711 3409-0
E-mail: pilz.gmbh@pilz.de

Supporto tecnico

Telefono: +49 711 3409 444
E-mail: support@pilz.com

America

  • Messico: +52 55 5572 1300
  • Brasile: + 55 11 4942-7032
  • Stati Uniti (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
  • Canada: +1 888-315-PILZ (315-7459)

Europa

  • Irlanda: +353 21 4804983
  • Austria: +43 1 7986263-444
  • Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
  • Italia: +39 0362 1826711
  • Russia: +7 495 6654993
  • Spagna: +34 938497433
  • Danimarca: +45 74436332
  • Svizzera: +41 62 889 79 32
  • Germania: +49 711 3409 444
  • Belgio: +32 9 321 75 70
  • Turchia: +90 216 5775552
  • Paesi Bassi: +31 347 320477
  • Francia (gratuito): +33 3 88104000
  • Svezia: +46 300 13990 / +45 74436332
  • Portogallo: +351 229 407 594
  • Regno Unito: +44 1536 460866

Asia - Pacifico

  • Corea del Sud: +82 31 778 3390
  • Nuova Zelanda: +64 9 6345350
  • Giappone: +81 45 471 2281
  • Taiwan: +886 2 25700068
  • Singapore: +65 6829 2920
  • Thailandia: +66 210 54613
  • Cina: +86 400-088-3566
  • Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334