text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSS67 SB LC Cable IN af, A, 3m

Numero dell'articolo: 380509
GTIN: 
PSS67 SafetyBUS p LC cable IN angled female connector, A coded, 3 m.

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione -  
 
Corrente nominale 4  
Tipo resist.cond. cavo dati K1 72 +/-6 Ohm/km  
Tipo impedenza d’onda K1 100 - 120 Ohm  
Temperatura ambiente -25  
85  
Grado contaminazione 3  
Grado di protez. custodia IP67  
Tipo connettore 1 Connettore femm. M12 5 poli  
Forma del tipo di connettore 1 Angolare  
Codifica connettore M12 1 Codifica A  
Materiale superf. Contatto 1 Au  
Materiale connettori femmina CuSn  
Tipo cavo K1 TP-(ST)-PUR  
Lunghezza cavo 3  
Mat. superficie schermo K1 Sn  
Colore rivestim.esterno cavo1 Giallo segnale RAL 1003  
Colore custodia Nero  
Mater guaina protez. cavi 1 PUR  
Poss. trascinamento del cavo 1 No  
Diametro est. max. cavo K1 6.35  
6.35  
Isolante linea cavo dati K1 PP  
Isolante linea aliment. K1 PE-E  
Sez. cavo dati AWG K1 24  
Sezione trasv. cond. dati K1 2 x 0,24 mm²  
Sezione trasv. cond. UB K1 2 x 0,38 mm²  
Sez. trasv. cond. scherm. K1 1 x 0,38 mm²  
Cordatura K1 2x twisted pair  
Schermatura K1 Sì  
Tipo di schermatura K1 Rete metallica  
Numero fili 5  
Omologazioni del cavo K1 UL  
Omologazioni connettore 1 UL94 V-0  
Privo di alogeni Sì  
Impermeabilità agli oli Resistente  
Resistenza alla fiamma UL Cable Flame  
Materiale custodia PUR  
Peso netto 92  
Peso lordo 102  
 
WEEE classification (08/2018) 0 not relevant