Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"311074","name":"PSS SB BUSCABLE LC","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UJ"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS SB BUSCABLE LC
Numero dell'articolo: 311074
Articolo a metraggio, Bus/Power Cavo ibrido, PUR, giallo RAL1003, 2x0,38+2x0,24+
1x0,38, colore dei singoli fili: rosso, bianco, verde, marrone
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tipo resist.cond. cavo dati K1 | 86,1 Ohm/km |
Resistenza isol. cavo K1 | 200 MOhm x km |
Tipo impedenza d’onda K1 | 100 - 120 Ohm |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Dati meccanici
Tipo cavo K1 | TP-(ST)-C-PUR-H |
Mat. superficie schermo K1 | Sn |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 6.35 mm |
Isolante linea cavo dati K1 | TPE-E |
Isolante linea aliment. K1 | PP |
Sez. cavo dati AWG K1 | 24 |
Sezione trasv. cond. dati K1 | 2 x 0,24 mm² |
Sezione trasv. cond. UB K1 | 2 x 0,37 mm² |
Sez. trasv. cond. scherm. K1 | 1 x 0,37 mm² |
Cordatura K1 | 2x twisted pair |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
Numero fili | 5 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20236 |
Peso netto | 65 g |
Peso lordo | 65 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | No |
Conformità REACh | Non contiene sostanze SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444995 |
UNSPSC 25 | 32131023 |
Codice EAN | 4046548006568 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC002584 |
Volume | 0 |