Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380009","name":"SN CAB RJ45s RJ45s, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
SN CAB RJ45s RJ45s, 10m
Numero dell'articolo: 380009
Cavo di rete, SafetyNET p, Cat5e, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4
poli, connettore maschio assiale RJ45 (IP20), su connettore assiale RJ45(IP20),
lunghezza cavo: 10m
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
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Tipo di tensione nominale U1 | DC |
Corrente nominale | 0.5 A |
Tipo impedenza d’onda K1 | 100 Ohm |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 70 °C |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connett. maschio RJ45 4 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Tipo connettore 2 | Connettore maschio RJ45 4 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Au |
Materiali pin | CuZn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PE |
Lunghezza cavo | 10 m |
Tolleranza lunghezza cavo K1 | + 0,110m |
Mat. superficie schermo K1 | Sn |
Categoria del cavo K1 | Cat5e |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
Colore custodia | Giallo segnale RAL 1003 |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 5 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 6.9 mm |
Sezione del conduttore | 0.35 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 22 |
Cordatura K1 | Cavo Star-Quad |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
Numero fili | 4 |
Omologazioni del cavo K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20236 |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma |
IEC 60332-1-2
CSA FT-1 UL 1581 |
Materiale custodia | PC |
Altezza | 18.2 mm |
Larghezza | 14 mm |
Profondità | 50.5 mm |
Peso netto | 633 g |
Peso lordo | 643 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548053739 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volume | 0 |