Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"380261","name":"PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSS67 Supply Cable IN af, B, 10m
Numero dell'articolo: 380261
Cavo di collegamento, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5poli,
connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato B,lunghezza cavo:
10m
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
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 4 A |
Resistenza specifica K1 | >= 1E+14 Ohm*cm |
Capacità conduttore K1 | 105pF/m |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -5 - 70 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Angolare |
Codifica connettore M12 1 | |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale connettori femmina | CuSn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PVC |
Tipo cavo K1 | LiYY11Y |
Lunghezza cavo | 10 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Nero, simile a RAL9005 |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Diametro est. max. cavo K1 | 5.9 mm |
Sezione del conduttore | 0.5 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 20 |
Cordatura K1 | 5 fili intorno filato giunz.PP |
Schermatura K1 | No |
Numero fili | 5 |
Omologazioni connettore 1 | UL94 V-0 |
Materiale custodia | PUR |
Peso netto | 541 g |
Peso lordo | 551 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121636 |
Codice EAN | 4046548054590 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060411 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000037 |
ETIM Reference Feature | EC002599 |
Volume | 2.188 |