Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"C1000003","name":"Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Cable/PN/RJ45-4SM/M12-4SMX/D/010/Q324/GN
Numero dell'articolo: C1000003
Cavo di collegamento per PROFINET, CAT5e, schermato, RJ45 su connettoremaschio M12
4 poli, diritto, codifica D, sezione del conduttore: 4 x 0,34 mm2,
lunghezza cavo: 10 m
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
UKCA UL Recognized Component |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 1.5 A |
Tipo cond. standard K1 | <=55,4 MOhm/km per 20°C |
Tipo impedenza d’onda K1 | 100 Ohm ± 15 Ohm |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 90 °C |
Temp. ambiente con UL | -40 - 80°C |
Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connett. maschio RJ45 8 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Assiale |
Tipo connettore 2 | Connettore maschio M12 4 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Assiale |
Codifica connettore M12 2 | |
Materiale ghiera Connettore 2 | CuZn nichelato |
Materiale superf. Contatto 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiali pin | CuZn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | FEP (RoHS) |
Tipo cavo K1 | S/FTP |
Lunghezza cavo | 10 m |
Mat. superficie schermo K1 | CuZn |
Categoria del cavo K1 | Cat5e |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Verde, RAL6018 |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 12 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 7.4 mm |
Sez. cavo dati AWG K1 | 22 |
Cordatura K1 |
twisted pair
(2x2xAWG22) |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
Numero fili | 4 |
Omologazioni del cavo K1 |
UL AWM-Style 21923
verified ANSI/TIA-568-C.2 |
Privo di alogeni | No |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma | UL FT2 |
Coppia serr. vite di fissaggio | 0,4 Nm |
Peso netto | 723 g |
Peso lordo | 733 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548102352 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060307 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000001 |
ETIM Reference Feature | EC003249 |
Volume | 1.8 |