Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"C1000050","name":"Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Cable/CA/M12-5AFX/M12-5AM/A/015/XXXX/SH
Numero dell'articolo: C1000050
Cavo di collegamento, connettore maschio M12 a 5 poli su connettorefemmina
M12 a 5 poli, angolare, twisted pair, schermato, lunghezza cavo: 15 m
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
UKCA cULus Listed |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 4 A |
Tipo resist.cond. cavo dati K1 | <=87,5 MOhm/km per 20°C |
Resistenza isol. cavo K1 | > 2,5 MOhm/KFT |
Tipo impedenza d’onda K1 | 120 Ohm ± 15 Ohm |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 80 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 1 | Angolare |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Tipo connettore 2 | Connettore maschio M12 5 poli |
Forma del tipo di connettore 2 | Angolare |
Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | CuZn nichelato |
Materiale ghiera Connettore 2 | CuZn nichelato |
Materiale superf. Contatto 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiale superf. Contatto 2 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Materiale guarnizione | FKM |
Materiali pin | CuZn |
Materiale connettori femmina | CuZn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Lunghezza cavo | 15 m |
Mat. superficie schermo K1 | Cu |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Poss. trascinamento del cavo 1 | No |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 12 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 7.7 mm |
Isolante linea cavo dati K1 | FM-PE |
Isolante linea aliment. K1 | HD-PE |
Sez. cavo dati AWG K1 | 24 |
Sezione trasv. cond. dati K1 | 0,22 mm² |
Sezione trasv. cond. UB K1 | 0,50 mm² |
Sez. trasv. cond. scherm. K1 | 0,50 mm² |
Cordatura K1 |
(1x2xAWG24+Al)+(1x2xAWG21+Al)
intorno cavo schermato |
Schermatura K1 | Sì |
Tipo di schermatura K1 | Rete metallica |
Numero fili | 5 |
Omologazioni del cavo K1 |
CSA AWM I/II A/B
UL AWM-Style 20233 |
Privo di alogeni | Sì |
Impermeabilità agli oli | Resistente |
Resistenza alla fiamma |
UL FT2
UL 20233 |
Coppia serr. vite di fissaggio | 0,4 Nm |
Peso netto | 1131 g |
Peso lordo | 1141 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Codice EAN | 4046548104820 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volume | 2.867 |