Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"570488","name":"PSEN ml / PDP67 Y junction M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN ml / PDP67 Y junction M12
Numero dell'articolo: 570488
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo),
8 poli, con codifica A su connettore femmina M12 (X3, sensore), 5 poli,con codifica
A e connettore maschio M12 (... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Connettore, adattatore a Y, IP67, connettore maschio M12 (X1,dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femmina M12 (X3, sensore), 5 poli,con codifica A e connettore maschio M12 (X2, dispositivo di controllo), 5 poli, concodifica A, per uscita dei segnali OSSD da PSENmlock a una porta M12 di PDP67.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 2 A |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -20 - 80 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore maschio M12 5 poli |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Tipo connettore 2 | Connettore maschio M12 5 poli |
Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
Tipo connettore 3 | Connettore femm. M12 8 poli |
Codifica connettore M12 3 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | Zn, nichelato |
Materiale ghiera Connettore 2 | Zn, nichelato |
Materiale ghiera Connettore 3 | Zn, nichelato |
Mater. custodia connettore 3 | TPU |
Materiale superf. Contatto 1 | Au |
Materiale superf. Contatto 2 | Au |
Materiale superf. Contatto 3 | Au |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiali pin | CuZn, dorato |
Materiale connettori femmina | CuZn, dorato |
Colore custodia | Nero |
Materiale custodia | TPU |
Peso netto | 34 g |
Peso lordo | 34 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85444290 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548087932 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volume | 0 |