Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"540328","name":"PSEN Y junction M12-M12/M12","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}

Il prodotto reale può differire dall’immagine
PSEN Y junction M12-M12/M12
Numero dell'articolo: 540328
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2,
dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femminaM12 (X1,
sensore/connettore successivo), 8 poli, con co... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Cavo, adattatore a Y con connettore a T, IP67, connettore maschio M12(X2, dispositivo di controllo), 8 poli, con codifica A su connettore femminaM12 (X1, sensore/connettore successivo), 8 poli, con codifica A e connettorefemmina M12 (X3, sensore), nero, assiale, 8 poli, codifica A, PUR, 0,25 m, 8× 0,25 mm², giallo, per il collegamento per PSENcode ePSENslock.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati elettrici
Corrente nominale | 2 A |
Tipo cond. standard K1 | 78 Ohm/km |
Resistenza specifica K1 | >= 1E+16 Ohm*cm |
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -25 - 80 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Grado di protez. custodia | IP67 |
Dati meccanici
Tipo connettore 1 | Connettore femm. M12 8 poli |
Codifica connettore M12 1 | Codifica A |
Tipo connettore 2 | Connettore maschio M12 8 poli |
Codifica connettore M12 2 | Codifica A |
Tipo connettore 3 | Connettore femm. M12 8 poli |
Codifica connettore M12 3 | Codifica A |
Materiale ghiera Connettore 1 | GD-Zn, Ni |
Materiale ghiera Connettore 2 | GD-Zn, Ni |
Materiale ghiera Connettore 3 | GD-Zn, Ni |
Mater. custodia connettore 3 | PA |
Materiale superf. Contatto 1 | Ni, Au gal. |
Materiale superf. Contatto 2 | Ni, Au gal. |
Materiale superf. Contatto 3 | Ni, Au gal. |
Materiale guarnizione | FPM |
Materiali pin | CuZn |
Materiale connettori femmina | CuZn |
Materiale cavo K1 | Cu |
Isolante linea K1 | PP (9Y) |
Tipo cavo K1 | Li9Y11Y |
Lunghezza cavo | 0.25 m |
Colore rivestim.esterno cavo1 | Giallo segnale RAL 1003 |
Colore custodia | Nero |
Mater guaina protez. cavi 1 | TPU / TPE-U |
Raggio piegatura (per posa) K1 | 6 x Ø |
Diametro est. max. cavo K1 | 6.2 mm |
Sezione del conduttore | 0.25 mm² |
Sezione trasv. cond. AWG K1 | 24 |
Cordatura K1 | 8 fili intorno imbott. |
Schermatura K1 | No |
Numero fili | 8 |
Omologazioni del cavo K1 | UL AWM-Style 20549 |
Omologazioni connettore 1 | UL 94 |
Omologazioni connettore 2 | UL 94 |
Omologazioni connettore 3 | UL 94 |
Materiale custodia | TPU, UL94 |
Peso netto | 45 g |
Peso lordo | 50 g |
Ambiente
Direttiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformità RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS | Sì |
Eccezioni RoHS sec. direttiva | 6c |
Conformità REACh | almeno una sostanza SVHC |
Sostanze contenute in REACh | Piombo |
Quota % dell'inquinante | > 0,1 |
CAS No. | 7439-92-1 |
Voce SCIP disponibile | Sì |
WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27274192 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
UNSPSC 25 | 39122205 |
GTIN | 4046548057478 |
Volume | 0 dm3 |
Harmonized System Code | 85366990 |
Tipo di num. tariffa doganale | TARIC |
Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Quant. per unità di packaging | 1 |