Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"6N000030","name":"Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UK"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Adapter/SL/M12-8SMX/M12-8SFX/M12-12SF/PT
Numero dell'articolo: 6N000030
Adattatore per il collegamento in serie PSEN sl2-G, connettore femminaM12 a 12 poli,
assiale, codifica A su connettore maschio M12 a 8 poli, assiale,codifica A e
connettore femmina M12 a 8 poli, assia... Altri
Il prodotto è stato aggiunto al carrello
Salvare carrello acquisti
Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.
Seleziona la destinazione d'uso
Adattatore per il collegamento in serie PSEN sl2-G, connettore femminaM12 a 12 poli, assiale, codifica A su connettore maschio M12 a 8 poli, assiale,codifica A e connettore femmina M12 a 8 poli, assiale, codifica A, lunghezza cavo: 0,15 m.
Dati generali
Omologazione |
CE
UKCA |
Dati tecnici
Dati ambientali
Temperatura ambiente | -40 - 80 °C |
Grado contaminazione | 3 |
Dati meccanici
Lunghezza cavo | 0.15 m |
Mater guaina protez. cavi 1 | PUR |
Sezione del conduttore | 0.25 mm² |
Peso netto | 42 g |
Peso lordo | 45 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
UNSPSC 25 | 39122205 |
Codice EAN | 4046548092646 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27272692 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC002594 |
Volume | 0.115 |