Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"8176188","name":"Brake resistor 600W/91R/T/U","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002267051","0010700226705180FA"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
Brake resistor 600W/91R/T/U
Numero dell'articolo: 8176188
suitable for the PMCtendo-DD5/400VAC Type: FZECQU 400x65-91
Performance at 40? C/100 % ED: 600 W Resistance value: 91 OHM
Temperature switch 180? C: Signal contact 2A/24 V DC (DC11) UL version.
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
WEEE classifikation (08/2018) | 0 not relevant |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85333900 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Codice EAN | 4046548059229 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27023291 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000017 |
ETIM Reference Feature | EC002025 |
Volume | 0 |