text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PSSu E PD1-T

Numero dell'articolo: 314196
PSSu, modulo elettronico, passivo, distribuzione della tensione,collegamento 4 potenziali di tensione, con separazione galvanica, collegamento guidaDIN, per condizioni ambientali gravose.

Unità

Disponibile a breve

Salvare carrello acquisti

Creare un nuovo ordine o per ricevere un'offerta personalizzata.

Seleziona la destinazione d'uso

Omologazione CE  
UKCA  
BG  
cULus Listed  
Campo di applicazione Standard  
 
Stress climatico secondo... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma temperatura ambiente EN 60068-2-14  
Temperatura ambiente -40 - 70  °C
Norma temp. magazzinaggio EN 60068-2-1/-2  
Esposiz. a umidità sec. norma EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa momentaneo  
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. 5000 m  
EMC sec. norma .... EN 61000-6-2  
EN 61000-4-4  
EN 61000-4-5  
EN 61000-6-4  
EN 61000-4-6  
EN 61000-4-2  
EN 61000-4-3  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Acceler. shock sec. Norma 1 15g  
Acc. shock sec. Norma 2  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60664-1  
Categoria di sovratensione II  
Grado contaminazione 2  
Grado protezione Norma EN 60529  
Grado di protezione vano di mo  
Grado di protez. custodia  
Tipo di protezione morsetti  
Materiale custodia parte inf. PC  
Mater. custodia piastra front. PC  
Cod. materiale custodia PA  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 76  mm
Larghezza 25.2  mm
Profondità 60.2  mm
Peso netto 43  g
Peso lordo 59  g
Nome elemento codifica A  
Colore elemento codifica Grigio chiaro  
 
WEEE classifikation (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Harmonized System Code 85044095  
UNSPSC 25 39122331  
Codice EAN 4046548049138  
Versione ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242610  
Versione ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC001600  
Volume 0.146  
 

Accessori opzionali

PSSu A ET (10 pcs.)
PSSu A ET (10 pcs.) 312900
PSSu, terminale per guida DIN, versione in plastica, nero, contenutoconfezione 10 pz., confezionati in cartone neutro con etichetta identificativa.
PSSu A ETM (2 pcs.)
PSSu A ETM (2 pcs.) 312901
PSSu, terminale per guida DIN, versione in metallo, per sollecitazionimeccaniche notevoli , contenuto della confezione 2 pz.
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0.1 (10 x 108 pcs.) 312967
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali SENZA LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto dellaconfezione 10 pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato insacchetto in plastica richiudibile con etichetta identificativa.
PSSu A EC-T
PSSu A EC-T 314902
PSSu, piastra terminale con resistenza terminale integrata, percondizioni ambientali gravose.
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.)
PSSu A LA0 (10 x 108 pcs.) 312958
PSSu, strisce per siglatura stampate al laser per PSSu/PSS4000, modulicompatti, elettronici e principali CON LINEA DI SEPARAZIONE, contenuto della confezione 10pezzi (10x fogli DIN A4 con 4 x 27 = 108 etichette, totale 1080 etichette), imballato in sacchetto in plastica richiudibile con etichettaidentificativa.
PSSu A ET PE (10 pcs.)
PSSu A ET PE (10 pcs.) 312949
PSSu, morsetto di terra, collegamento PE, versione in plastica, verde/giallo, contenuto confezione 10pz., confezionati in cartone neutrocon etichetta identificativa.

Accessori obbligatori per il funzionamento

PSSu BP 2/16 S-T
PSSu BP 2/16 S-T 314628
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 2 fila, 4 livellidi collegamento, 16 morsetti, collegamento a vite, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP 2/16 C-T
PSSu BP 2/16 C-T 314629
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, 2 fila, 4 livellidi collegamento, 16 morsetti, collegamento a molla, per condizioniambientali gravose.
PSSu BP-C 2/8 C-T
PSSu BP-C 2/8 C-T 314631
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 2 fila,4 livelli di collegamento, 16 morsetti, collegamento a molla, percondizioni ambientali gravose.
PSSu BP-C 2/8 S-T
PSSu BP-C 2/8 S-T 314630
PSSu, modulo base, per moduli elettronici, periferia, guida DIN, 2 fila,4 livelli di collegamento, 16 morsetti, collegamento a vite, percondizioni ambientali gravose.