Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"772105","name":"PNOZ m C0","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0300","A0300B0300","00101002047106","0010100204710680NT"]}
Il prodotto reale può differire dall’immagine
PNOZ m C0
Numero dell'articolo: 772105
Sistemi di sicurezza compatti configurabili PNOZmulti 2, dispositivobase
standalone, non espandibile, 8 ingressi, 4
uscite a semiconduttore di sicurezza.
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
UKCA cULus Listed TÜV |
Campo di applicazione | Failsafe |
Dati tecnici
Dati elettrici
Scopo di U1 | Alimentazione del modulo |
Tensione di alimentazione (V) | 24 V |
Tipo tensione alimentazione U1 | DC |
Potenza assorbita DC | 204 W |
Interr.magnetot. disp. tens.U1 |
|
Carichi ammessi |
Ohmico
Induttivo Capacitivo |
Ingressi/uscite configurabili
Numero di I/O configurabili | 2 |
Isolamento elettrico di I/U | No |
Prot.CC usc.semicond. non sic. | Sì |
Tensione in 1 usc.SC non sic. | UB - 2 V per 0,1 A |
Ingressi
Numero ingressi digitali | 6 |
Tens.ing. sec.EN 61131-2 tipo1 | 24 V DC |
Isolam. elettrico ingresso | No |
Uscite a semiconduttore
Isolam. elettr. di uscite SC | No |
Uscita SC protezione CC | Sì |
Uscite dell'orologio di prova
N. uscite trigger di controllo | 2 |
Dati ambientali
Norma temperatura ambiente | EN 60068-2-14 |
Temperatura ambiente | 0 °C |
Norma temp. magazzinaggio | EN 60068-2-1/-2 |
Esposiz. a umidità sec. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
Condensazione ammessa | non consentito |
Alt.eserc.ammessa oltre s.l.m. | 2000 m |
EMC sec. norma .... | EN 61131-2 |
Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
Acceler. shock sec. Norma 1 | 15g |
Distanze in aria e superf.sec. | EN 61131-2 |
Categoria di sovratensione | II |
Grado contaminazione | 2 |
Grado protezione Norma | EN 60529 |
Grado di protezione vano di mo | |
Grado di protez. custodia | |
Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
Posizione di montaggio | Orizzontale su barra DIN |
Dimensioni guide DIN |
|
Materiale custodia parte inf. | PC |
Mater. custodia piastra front. | PC |
Mater. custodia Parte super. | PC |
Morsetto di collegamento |
Morsetto a vite
Morsetto a molla |
Tipo di morsetto | Estraibile |
Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 12 AWG |
Altezza | 101.4 mm |
Larghezza | 22.5 mm |
Profondità | 120 mm |
Peso netto | 105 g |
Peso lordo | 110 g |
Ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Dati commerciali
Harmonized System Code | 85371091 |
UNSPSC 25 | 39122331 |
Codice EAN | 4046548059144 |
Versione ECLASS | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27242207 |
Versione ETIM | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000024 |
ETIM Reference Feature | EC000236 |
Volume | 0 |
Accessori opzionali
Cable/XX/USB-ASMX/MIN-BAMX/U/003/Q009/SH
772300
Linea di collegamento, USB 2.0 tipo A su USB 2.0 tipo Mini-B,
sezione conduttore: 0,09 mm², schermato, lunghezza cavo: 3 m
PNOZ Chip Card Reader
779230
Dispositivo di lettura chipcard per PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSuWR, PSSu
WB.
Accessori obbligatori per il funzionamento
PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm
750004
Set morsetti di ricambio estraibili, 4 poli, avvitati, contenutoconfezione = 1 Per ogni
X1, X2, X3, X4.
PNOZ s Setspring loaded terminals 22,5mm
751004
Set morsetti di ricambio estraibili, 4 poli, a molla, contenutoconfezione = 1 pz. rispettivamente di
X1, X2, X3, X4.