text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PSEN mg1-A-LDFXX-LTA2-U2-D switch

Kód materiálu: 6M000022
GTIN: 
Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 1prosvětlené tlačítko, 1 neprosvětlené tlačítko (vždy 1 spínací kontakt NO) a 1tlačítko nouzového zastavení (2NC+1NO), plné kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zleva, 19pól. konektor samec M23, výstup kabelu směrem dolů, sériové zapojení

Jednotka

Uložit nákupní košík

Vytvořte novou objednávku nebo požádejte o individuální kalkulaci.

Vyberte zamýšlené použití

Bezpečnostní systém ochranných bran PSENmgate, s řídicími prvky, 1prosvětlené tlačítko, 1 neprosvětlené tlačítko (vždy 1 spínací kontakt NO) a 1tlačítko nouzového zastavení (2NC+1NO), plné kódování, automatický reset, bezpečnostní spínač pro aktuátor zleva, 19pól. konektor samec M23, výstup kabelu směrem dolů, sériové zapojení

Povolení CE  
UKCA  
cULus Listed  
FCC  
IC  
EAC  
TÜV  
Princip snímače Transpondér  
Stupeň kód. podle ISO 14119 vysoký  
Klasifikace podle EN 60947-5-3 PDDB  
Kódování transpondéru plně kódovaný  
Způsob resetování Automatický reset  
Vhodné sériové zapojení ano  
verze zařízení Senzor  
 
Napájecí napětí (V) 24  V
Druh napájecího napětí U1 DC  
Spotřeba el. energie DC 1  W
Počet vstupů 7  
Stejnosměrné napětí na vstupu 24 V DC  
Number, E-STOP N/C 2  
Number, E-STOP signal contact 1  
Způsob odblok. nouz. zastavení Odblokování otáč.  
Spín.kap. nouz.zast. p. normy
Mat.kont. nouzového zastavení Au  
Kont.mat Sign.kont. Nouz.zast. Au  
Počet tlačítek 2  
Spín.kapacita Tlačítko p.normy EN 60947-5-1  
Materiál kontaktů tlačítka Ag  
Počet OSSD výstupů 2  
Počet signálních výstupů 1  
Galv.oddělení HL-výstupů ne  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Užit.kat. podle EN 60947-1 DC-13  
Mat.kont. tlačítka AgNi  
Spín.kapacita tlač.podle normy EN 60947-5-1  
Norma pro okolní teplotu EN 60068-2-14  
Okolní teplota 0  °C
Norma sklad. teplota EN 60068-2-1/-2  
Namáhání vlhkostí podle normy EN 60068-2-78  
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Příp.provoz.výška n.m. 2000 m  
EMC podle normy .... EN 55011: class A  
EN 60947-5-3  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Zrychlení ráz podle normy 1 30g  
Kategorie přepětí III  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 3  
Typ krytí, pouzdro IP65  
Doba pulzu Lock/Unlock Request 350 - 400 ms  
Nouzové odblokování k disp. ne  
Ovladač typ 1 PSEN ml 2.1  
Senzor se skrytou instalací ne  
Způsob připojení
Vedení kabelů
Materiál produktu Zn  
Hliník  
Ocel pozink.  
Ušlechtilá ocel  
Plast  
Materiál krytu horní díl Plast  
Rozměr výška 237.5  mm
Rozměr šířka 40  mm
Rozměr hloubka 65  mm
Čistá váha 1063  g
Celková hmotnost 1530  g
Provozní frekvence 122 kHz - 128 kHz  
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27272603  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000026  
Referenční funkce ETIM EC002593  
 

Volitelné příslušenství

PSEN ml escape release
PSEN ml escape release 570460
Únikové odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; obsah balení = tyčka pro únikové odblokování a montážní příslušenství
PSEN ml auxiliary release hd1
PSEN ml auxiliary release hd1 570461
Pomocné odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock; hyg. design1: obsah balení = tyčka pomocného odblokování a montážní příslušenství
PSEN ml escape release extension
PSEN ml escape release extension 570462
Prodloužení pro únikové odblokování, prodlužovací prvky 25 mm, ušlechtilá ocel
PSEN ml escape release cordset 1,0m
PSEN ml escape release cordset 1,0m 570468
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 1,25m
PSEN ml escape release cordset 1,25m 570469
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,25m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 1,5m
PSEN ml escape release cordset 1,5m 570470
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 1,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,0m
PSEN ml escape release cordset 2,0m 570471
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 2,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 2,5m
PSEN ml escape release cordset 2,5m 570472
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 2,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,0m
PSEN ml escape release cordset 3,0m 570473
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 3,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 3,5m
PSEN ml escape release cordset 3,5m 570474
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 3,5m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml escape release cordset 4,0m
PSEN ml escape release cordset 4,0m 570475
Kabel bowden odblokování pro systém ochranných dveří PSENmlock, délka kabelu 4,0m, obsah balení = kabel bowden a ovládací prvek
PSEN ml mounting plate angled
PSEN ml mounting plate angled 570476
Montážní úhelník pro PSENmlock, vhodný na standardní profily 40 mm
PSEN ml 2.1 actuator
PSEN ml 2.1 actuator 570481
Ovladač, plně kódovaný, pro blokovací zařízení ochranného krytuPSENmlock
PSEN ml 2.1 round actuator
PSEN ml 2.1 round actuator 570483
Ovladač se zaobleným hrotem, plně kódovaný, pro blokovací zařízeníochranného krytu PSENmlock,
PSEN ml actuator 10° adapter
PSEN ml actuator 10° adapter 570484
Adaptér pro úpravu aktuátoru PSENmlock pro malé dveře: poloměr 300-500mm. Obsah balení = 1 adaptér
PSEN ml actuator center ring
PSEN ml actuator center ring 570485
Středicí kroužek pro aktuátor PSENmlock. Vhodný zejména pro malé dveře. Obsah balení = 1 středicí kroužek
PSEN ml mounting plate
PSEN ml mounting plate 570490
Montážní deska pro standardní profily 40 mm
PSEN ml bracket sliding door
PSEN ml bracket sliding door 570492
Montážní úhelník pro posuvné dveře
PSEN ml door handle sliding door
PSEN ml door handle sliding door 570495
Jednotka kliky pro posuvné dveře
PSEN screw set bracket sliding door
PSEN screw set bracket sliding door 570499
Sada šroubů pro montáž aktuátoru PSENmlock na jednotku kliky a posuvné dveře, obsah balení = 2 šrouby s vnitřním šestihranem M5x16, 1 pojistný šroub s jednocestnou drážkou M5x16
PSEN ml DHM down l 2.1
PSEN ml DHM down l 2.1 6O000006
Modul dveřní kliky pro plně kódovaný a unikátně plně kódovaný spínačPSENmlock s výstupem kabelu dolů, dveřní doraz vlevo. Balení = 1 modul dveřní kliky s klikou se žlutou vsadkou a klikou s červenou vsadkou (klika pro únikové odblokování).
PSEN ml DHM extension
PSEN ml DHM extension 6O000009
Prodlužovací jednotka pro montáž dveřní kliky pro dveře širší než 20 mm. Balení = 2 prodloužení (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM extension cover
PSEN ml DHM extension cover 6O000012
Pouzdra pro zakrytí prodloužení. Balení = 2 prodlužovací pouzdra (každé v délce 25 mm).
PSEN ml DHM mounting plate
PSEN ml DHM mounting plate 6O000013
Montážní deska pro modul dveřní kliky při použití montážní desky 570490pro spínač PSEN ml.
PSEN ml DHM mounting flap
PSEN ml DHM mounting flap 6O000014
PSENml DHM montážní konzola, potřebná pro posuvné dveře. Balení = 2 montážní konzoly.
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/002/0Q25/XX C1000071
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 2 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/003/0Q25/XX C1000072
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 3 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/005/0Q25/XX C1000073
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 5 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/010/0Q25/XX C1000074
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 10 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/020/0Q25/XX C1000075
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 20 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/030/0Q25/XX C1000076
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 30 m
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX
Cable/XX/M23-19SF/XXX-XXXX/X/050/0Q25/XX C1000077
Připojovací kabel, 19pól. konektor M23 samec, rovný, kódování N, průřez vodiče: 19 x 0,25 mm², délka kabelu: 50 m
PIT gb color covers
PIT gb color covers G1000009
PITgatebox, barevná sklíčka pro prosvětlená tlačítka (náhradní díl)